1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยดูดซับไฟกระชาก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ตั้งแต่ 6 ถึง 65 KHK
● แรงดันไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อน 1,000 V AC
● แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า 8 KVAC
● Class การป้องกัน: IP20

※ไม่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า ใน ผลิตภัณฑ์ นี้

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ดูดซับไฟกระชากที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดและปิด · สามารถใช้ KHK6 ถึง 65 ร่วมกันได้

สเปค

หน่วยดูดซับคลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบองค์ประกอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าสเปค ส่วนประกอบภายในน้ำหนักรุ่น
VRC
วาริสเตอร์ + CRAC 100 ถึง 125 V270 V100 Ω0.1 μF29 กรัมUS-2
วาริสเตอร์ + CR200 ถึง 240 V470 VUS-3
วาริสเตอร์ + CRDC24 ถึง 48 โวลต์120 VUS-4
วาริสเตอร์AC/DC
ร่วมกัน
24 ถึง 48 โวลต์120 V-0.47 μFUS-11
วาริสเตอร์100 ถึง 125 V270 VUS-12
วาริสเตอร์200 ถึง 240 V470 VUS-13
※ไม่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า ใน ผลิตภัณฑ์ นี้

ข้อมูลมากกว่านี้

หน่วยดูดซับคลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยดูดซับคลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
US-2
US-3
US-4
US-11
US-12
US-13SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าส่วนหนึ่ง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 414.56

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วาริสเตอร์ + CRAC 100 ถึง 125

฿ 414.56

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วาริสเตอร์ + CRAC200 - 240

฿ 414.56

SURGE ABSORBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วาริสเตอร์ + CRDC 24 - 48

฿ 189.78

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วาริสเตอร์AC / DC 24 ถึง 48

฿ 189.78

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วาริสเตอร์AC / DC 100 - 125

฿ 189.78

฿ 76.22

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วาริสเตอร์AC / DC 200 - 240

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

หน่วยดูดซับคลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยดูดซับ / ดูดไฟกระชาก สเปค หน่วยไฟกระชาก รุ่น สอดคล้อง KHK6 - 65