1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มาพร้อมฟังก์ชั่นต่อขยาย

CPU SSHARING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,301.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


การแชร์ CPU ชนิด USB
● อุปกรณ์แชร์ที่รองรับคีย์บอร์ด USB และเมาส์ USB
● คอนโซลแบบสลับได้มาพร้อมปุ่มกด (อัตโนมัติ/เฉพาะจุด)

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· แพ็คเกจประกอบด้วยยูนิตเฉพาะจุดและยูนิตระยะไกล

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·อุปกรณ์แชร์ CPU ชนิด A "คุณลักษณะ" · ตัวขยาย KVM ชนิด USB · อุปกรณ์แชร์รองรับการใช้งานกับคีย์บอร์ด USB และเมาส์ USB · สามารถ สลับคอนโซลด้วยปุ่มกด (อัตโนมัติ/เฉพาะจุด)

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่น
PNCES-CE-700A-R 

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
ประเภทยูนิตเฉพาะจุดระยะไกล
การใช้พลังงาน2.84W2.31W
จอแสดงผล
(การเชื่อมต่อคอนโซล)
แป้นพิมพ์USB (ชนิด A)
เมาส์USB (ชนิด A)
คอนเนคเตอร์HD-15 ขาพิน ตัวเมีย
การเชื่อมต่อระหว่างยูนิตสายเคเบิล UTP/STP (หมายเหตุ)
จอแสดงผล
(การเชื่อมต่อ PC)
คีย์บอร์ดและเมาส์USB (ชนิด B)
คอนเนคเตอร์พิน HD-15 ตัวผู้
LEDเฉพาะจุด / ระยะไกลแสดงผลสถานะ × 1 ON LINE × 1
ระยะต่อขยาย150ม. (สูงสุด)
ความละเอียด VGA1,920×1,200 @60เฮิรตซ์ (30ม.) / 1,600×1,200 @60เฮิรตซ์ (100ม.) / 1,280×1,024 @60เฮิรตซ์ (150ม.)
เฉพาะยูนิตเฉพาะจุดเท่านั้นที่สอดคล้องกับ DDC2B
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุโลหะ
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก
(มม.)
เฉพาะจุด310 ก., 125(กว้าง)×125(ลึก)×25(สูง)
ระยะไกล320 ก., 125(กว้าง)×81.5(ลึก)×25(สูง)
อุปกรณ์เสริม2L-5202U (1.8 เมตร) สายเคเบิล × 1, พาวเวอร์อะแดปเตอร์ × 2, ชุดตัวยึดแร็ค × 2
คู่มือผู้ใช้ × 1, คู่มือเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว × 1, สายดิน × 2
มาตรฐานCE, FCC Class B
(หมายเหตุ) ไม่รวมสายเคเบิล
รหัสสินค้า
PNCES-CE-700A-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16,301.50

CPU SSHARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบ่งปันอุปกรณ์ อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC USB ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 150
มาตรฐาน ตัวแทน CE มาตรฐาน FCC คลาส B / FCC น้ำหนัก(ก.) เฉพาะจุด: 310 ก., ระยะไกล: 320 ก.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) เฉพาะจุด 125 (กว้าง) x 125 (ลึก) x 25 (สูง) 125 (กว้าง) x 81.5 (ลึก) x 25 (สูง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNCES-CE-700A-R ในชุด มาพร้อมฟังก์ชั่นต่อขยาย