(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในญี่ป่น เชื่อถือได้ มาตรฐานเป็นแบบเหลี่ยม มีแบบกลมและอุปกรณ์เสริมฝาครอบให้เลือก การเคลื่อนไหวเป็นชั่วขณะ/สลับ เลือกจากหน้าสัมผัส 1a หรือ 1c
หมายเลขรุ่น | ขนาด | ส่วนประกอบคันเหยียบ วัสดุ | รูปทรง | หน้าสัมผัส | การทำงาน | ค่าพิกัด | บานพับ | ป้องกัน โครงสร้าง | |||||
ขนาดเล็ก <--> มีขนาดใหญ่ | บาง | AC | DC กระแสไฟฟ้าไมโคร | ||||||||||
มินิ | กะทัดรัด | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ใหญ่ | ||||||||||
MFK-1 | ● | — | — | — | ● | เรซิ่น | ชนิดสี่เหลี่ยม | 1c | ชั่วขณะ | ● | — | ด้านหลัง | IP30 |
MFKS-1 | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ||||||
MFK-1H | ● | — | — | — | ● | 1a | สลับกัน | ● | — | ||||
MFVA-1 | — | ● | — | — | ● | โลหะ | 1c | ชั่วขณะ | ● | — | ด้านหน้า | ||
MFL-1 | — | ● | — | — | — | ● | — | ด้านหลัง | |||||
MFL-1H | — | ● | — | — | — | 1a | สลับกัน | ● | — | ||||
MF-1 | — | — | ● | — | — | 1c | ชั่วขณะ | ● | — | ||||
MF-1H | — | — | ● | — | — | 1a | สลับกัน | ● | — | ||||
MFM-1 | — | — | — | ● | — | กับฝาครอบครึ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 1c | ชั่วขณะ | ● | — | ด้านหน้า | IP50 | |
MFU-1B | — | ● | — | — | ● | EVA | รูปทรง แบบกลม | ● | — | — |
หมายเลขรุ่น | ค่าพิกัด | ฉนวนกันความร้อน ความต้านทาน 500 V DC | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC 1 นาที | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่ใช้ไป | ความชื้นโดยรอบที่ใช้ | แรงปฏิบัติการ N | ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ | วัสดุ | น้ำหนัก g | ||
มม.2 | จำนวนแกน | ขนาด L | |||||||||
MFK-1 | 250 V AC 5 A | 100 MΩ หรือมากกว่า | 1500 V | -5 or more +40°C | 85% RH หรือน้อยกว่า | 9.8 | 0.75 | 3 | 1.5 m | PC | 290 |
MFKS-1 | 250 V AC 3 A 6 V DC 5 mA 12 V DC 2 mA 24 V DC 1 mA | 320 | |||||||||
MFK-1H | 250 V AC 3 A | 2 | 1 m | ABS/PC | 250 | ||||||
MFVA-1 | 250 V AC 5 A | 29.4 | 3 | อะลูมิเนียม โลหะผสม ดายแคส | 260 | ||||||
MFL-1 | 19.6 | 310 | |||||||||
MFL-1H | 250 V AC 3 A | 2 | 270 | ||||||||
MF-1 | 250 V AC 10 A | 34.3 | 1.25 | 3 | 510 | ||||||
MF-1H | 250 V AC 6 A | 0.75 | 2 | 470 | |||||||
MFM-1 | 250 V AC 10 A | 32.3 | 1.25 | 3 | 1100 | ||||||
MFU-1B | 250 V AC 5 A | 0 or more +40°C | 11.7 | 0.75 | 1.5 m | ABS/EVA | 340 |
รหัสสินค้า |
---|
MF-1 |
MF-1H |
MFK-1 |
MFK-1H |
MFKS-1 |
MFL-1 |
MFL-1H |
MFM-1 |
MFU-1B |
MFVA-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลื่อนไหว | มี/ไม่มีฝาปิด | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส | การดำเนินงาน | บานพับ | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,590.68 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นอเนกประสงค์ | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,849.05 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สลับกัน | - | รุ่นอเนกประสงค์ | 1a | แบบสลับ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,049.01 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นอเนกประสงค์ขนาดเล็ก | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,341.15 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สลับกัน | - | รุ่นอเนกประสงค์ขนาดเล็ก | 1a | แบบสลับ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,257.46 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นอเนกประสงค์ขนาดเล็ก | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,219.30 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นกะทัดรัดอเนกประสงค์ | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 1,508.50 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สลับกัน | - | รุ่นกะทัดรัดอเนกประสงค์ | 1a | แบบสลับ | ด้านหลัง | IP30 | |
฿ 2,681.44 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | พร้อมปกครึ่ง | รุ่นติดตั้งฝาครอบปิดครึ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหน้า | IP50 | |
฿ 1,054.78 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นกลม | 1c | ชั่วขณะ | - | IP50 | |
฿ 1,184.07 | FOOT SWITCH PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | - | รุ่นกะทัดรัดอเนกประสงค์ | 1c | ชั่วขณะ | ด้านหน้า | IP30 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง