(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดแบบไฟส่องสว่าง มีให้เลือกสี่สี ได้แก่ แดง เขียว ขาวและเหลือง
หมายเลขรุ่น | รูปทรง | วัสดุ | ส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่นการทำงาน | การกำหนดค่า | โครงสร้าง | ป้องกัน โครงสร้าง | มาตรฐานที่ได้มา | เทอร์มินอล | ||||||
หมายเลขรุ่นพื้นฐาน | สี | cUL | VDE | TUV | CE | CCC | PSE | ||||||||
MPL2CFM10D | R สีแดง / G สีเขียว / W สีขาว / Y สีเหลือง | แบบกลมแบน | โลหะ | ⌀28.8 | ชั่วขณะ | 1a | ประเภทการแยก | IP65 | ● | — | — | ● | ● | ● | M3.5 เทอร์มินอล |
MPL2CFM11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||||
MPL2CFA10D | สลับกัน | 1a | ● | — | — | ● | ● | ● | |||||||
MPL2CFA11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||||
MPL2CPM10D | แบบแบน ยื่นออกมา | ⌀28.8 | ชั่วขณะ | 1a | ● | — | — | ● | ● | ● | |||||
MPL2CPM11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||||
MPL2CPA10D | สลับกัน | 1a | ● | — | — | ● | ● | ● | |||||||
MPL2CPA11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||||
MPL2MM10D | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ⌀40 | ชั่วขณะ | 1a | ● | — | — | ● | ● | ● | |||||
MPL2MM11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||||
MPL2MA10D | สลับกัน | 1a | ● | — | — | ● | ● | ● | |||||||
MPL2MA11D | 1a1b | ● | — | — | ● | ● | ● |
มีค่าพิกัด มีฉนวน | มีค่าพิกัด การดำเนิน | มีค่าพิกัด การทำงาน | จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ LED AC / DC | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ความต้านทานของฉนวน | ทนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 นาที | ความทนทาน (10,000 ครั้งขึ้นไป) | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
ระหว่างขั้วต่อขั้วเดียวกัน | ระหว่าง ขั้ว เทอร์มินอลต่างๆ | เชิงกล | ไฟฟ้า | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้า (Ui) | กระแสไฟฟ้า (lth) | แรงดันไฟฟ้า (Ue) | ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-12 | ไฟฟ้ากระแสตรง DC-13 | 24 V | ชั่วขณะ | สลับกัน | ||||||
600 V | 10 A | 120 V | 10 A | 1.1 A | 13-14mA | -25 to +55°C | 100 MΩ ขึ้นไป | 2500 | 2500 | 100 | 10 | 10 | 33.1-59.8 |
240 V | 6 A | 0.55 A | |||||||||||
380 V | 2 A | — |
รหัสสินค้า |
---|
MPL2CFM10D-W |
MPL2CFM11D-R |
MPL2CPM10D-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.06 ฿ 276.34 | EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] ขาว | 1a | 59 | ||
฿ 468.39 | EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | 1a / 1b | 59 | |
฿ 487.74 ฿ 217.53 | EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] ขาว | 1a | 65 |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | Φ 22 | ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง | การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รวมการ์ดในชุด | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CUL / CCC | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 |
ปก (มี / ไม่มี) | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง