(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมตัดสายไฟ สำหรับสายไฟ ทองแดง และ อะลูมิเนียม ที่ตัดได้ง่ายมากและมีความคมดีเยี่ยมแม้จะมีขนาดกะทัดรัดก็ตาม
(ไม่ใช้ ขดลวด เหล็กกล้า )
มีให้เลือก 3 แบบตาม สายไฟ ที่ตัด
รหัสรุ่นสินค้า | วัสดุ | ความยาว | ขนาดที่ตัดได้ |
PK-A202 | SCM440 | 160 mm | 25 มม.2 |
PK-A203 | SCM440 | 210 mm | 38 มม.2 |
PK-A201A | S45C | 235 mm | 70 มม.2 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คีมตัดสายเคเบิล | วัสดุ | SCM440 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง