(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ โลหะ เคลือบเรซิ่น · คลิป ป้องกันสนิมพร้อมการเคลือบ ไตรวาเลนท์โครเมต และ ชุบสังกะสี เป็นสองเท่า
ยูนิต 1 แพ็ค
แพ็ค 20 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณต่อ แพ็ค | ⌀D (หมายเหตุ) (เมื่อยึด) | E | ความหนาของแผ่น | W |
COPSM3 | 20P (20 ชิ้น) | 3.2 | 12.7 | 0.8 | 9.5 |
COPSM4 | 4.8 | 13.5 | |||
COPSM5 | 6.4 | 14.2 | |||
COPSM6 | 7.9 | 15.0 | |||
COPSM7 | 9.5 | 15.7 | |||
COPSM8 | 11 | 16.5 | |||
COPSM9 | 12 | 19.1 | |||
COPSM10 | 14 | 19.8 | |||
COPSM11 | 16 | 20.6 | 12.7 | ||
COPSM12 | 17 | 21.3 | |||
COPSM14 | 19 | 22.9 | |||
COPSM16 | 23 | 24.4 | |||
COPSM18 | 26 | 26.7 | |||
COPSM20 | 29 | 28.2 |
สเปค
วัสดุ | SPCC |
กระบวนการชุบ | MFZn5C (ไตรวาเลนท์โครเมต) |
กระบวนการเคลือบผิว | ไวนิลคลอไรด์ (สีดำ) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน* | -30°C to +85°C |
รหัสสินค้า |
---|
COPSM3-20P |
COPSM4-20P |
COPSM5-20P |
COPSM6-20P |
COPSM7-20P |
COPSM8-20P |
COPSM9-20P |
COPSM10-20P |
COPSM11-20P |
COPSM12-20P |
COPSM14-20P |
COPSM16-20P |
COPSM18-20P |
COPSM20-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (Фมม) | มิติ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.87 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 | 9.5 | |
฿ 363.87 ฿ 135.61 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 9.5 | ||
฿ 363.87 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 9.5 | |
฿ 363.87 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.9 | 9.5 | ||
฿ 363.87 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 9.5 | |
฿ 425.81 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | 9.5 | |
฿ 425.81 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 9.5 | |
฿ 425.81 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 9.5 | |
฿ 425.81 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 12.7 | |
฿ 530.32 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 12.7 | |
฿ 530.32 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 12.7 | |
฿ 530.32 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23 | 12.7 | |
฿ 805.16 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 12.7 | |
฿ 805.16 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 29 | 12.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วัสดุ | เคลือบเรซิน | วัสดุ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -30 to 85 | วิธีการแก้ไข | ติดตั้งด้วยสกรู | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 20 |
กระบวนการแปรรูป การเคลือบผิว | ไวนิลคลอไรด์ (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง