(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ โลหะที่สะดวกสำหรับยึด ปลอกครอบป้องกัน โลหะ
ยูนิต 1 แพ็ค
แพ็ค 20 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณต่อ แพ็ค | ⌀D (เมื่อยึด) | E | ความหนาของแผ่น | W |
COPS2 | 20P (20 ชิ้น) | 3.2 | 11.7 | 0.8 | 9.5 |
COPS3 | 4.8 | 12.7 | |||
COPS4 | 6.4 | 13.5 | |||
COPS5 | 7.9 | 14.2 | |||
COPS6 | 9.5 | 15.0 | |||
COPS7 | 11.1 | 15.7 | |||
COPS8 | 12.7 | 16.5 | |||
COPS9 | 14.3 | 19.1 | |||
COPS10 | 15.9 | 19.8 | |||
COPS11 | 17.5 | 20.6 | 12.7 | ||
COPS12 | 19.1 | 21.3 | |||
COPS14 | 22.2 | 22.9 | |||
COPS16 | 25.4 | 24.4 | |||
COPS18 | 28.6 | 26.7 |
สเปค
วัสดุ | SPCC |
กระบวนการชุบ | MFZn5C (ไตรวาเลนท์โครเมต) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -30°C to +85°C |
รหัสสินค้า |
---|
COPS2-20P |
COPS3-20P |
COPS4-20P |
COPS5-20P |
COPS6-20P |
COPS7-20P |
COPS8-20P |
COPS9-20P |
COPS10-20P |
COPS11-20P |
COPS12-20P |
COPS14-20P |
COPS16-20P |
COPS18-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (Фมม) | มิติ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.61 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 | 9.5 | |
฿ 143.23 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 9.5 | |
฿ 150.97 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 9.5 | |
฿ 158.71 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.9 | 9.5 | |
฿ 158.71 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 9.5 | ||
฿ 162.58 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 11.1 | 9.5 | |
฿ 162.58 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | 9.5 | ||
฿ 162.58 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14.3 | 9.5 | |
฿ 162.58 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15.9 | 9.5 | |
฿ 483.87 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17.5 | 12.7 | |
฿ 503.23 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.1 | 12.7 | |
฿ 526.45 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22.2 | 12.7 | |
฿ 545.81 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25.4 | 12.7 | |
฿ 561.29 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28.6 | 12.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วัสดุ | โลหะ | สี | เงิน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SPCC | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -30 to 85 | สี | เงิน |
วิธีการแก้ไข | ติดตั้งด้วยสกรู | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง