(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แค็ปอุดสำหรับอุดรูสกรู PG
ยูนิต 1 แพ็ค
50 ถึง 100 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | หมายเลข | สี | วัสดุ | ปริมาณต่อ แพ็ค | ขนาดสกรู | ขนาด (มม.) | |||
A | B | C | D | ||||||
HPSPG | PG7 | B (สีดำ) | เรซิ่น ไนลอน 66 UL94V-2 | 100P (100 ชิ้น) | PG7 | 12.2 | 14.8 | 10.0 | 6.0 |
PG9 | PG9 | 15.1 | 18.7 | 10.4 | |||||
PG11 | PG11 | 18.5 | 21.7 | ||||||
PG13.5 | PG13.5 | 20.3 | 23.7 | 10.3 | |||||
PG16 | PG16 | 22.3 | 27.0 | ||||||
PG21 | PG21 | 28.2 | 32.8 | 12.8 | 7.8 | ||||
PG29 | 50 P (50 ชิ้น) | PG29 | 37.0 | 44.1 | 13.3 |
รหัสรุ่นสินค้า | หมายเลข | สี | ขนาดสกรู | ขนาด (มม.) | ||
A | B | D | ||||
HCUPG | PG7 | ทองเหลือง | PG7 | 12.2 | 16 | 8 |
PG9 | PG9 | 15.1 | 16 | 8 | ||
PG11 | PG11 | 18.5 | 20 | 8 | ||
PG13.5 | PG13.5 | 20.3 | 25 | 8 | ||
PG16 | PG16 | 22.3 | 30 | 8 | ||
PG21 | PG21 | 28.2 | 38 | 8 | ||
PG29 | PG29 | 37 | 47 | 9 |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | 66 ไนล่อน UL94V-2 | สี | สีดำ | ขนาด สกรู | PG16 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 27 | จำนวนพร้อมแพ็ค(P) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 22.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HPSPG-PG16-B-100P ในชุด บุชชิ่งสายเคเบิล (อุด / สกรู PG)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง