(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

IV PSE-Supported

IV PSE-Supported

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Value-Series 600 V General-Use, Single-core Wire

  • PSE Law
  • Strand Wire
  • 600 V

● The conductor configuration is 7-strand rigid wiring, so it is ideal for fixed wiring in control panels.


· Be careful not to confuse total length and quantity when ordering.
· Color and softness may vary slightly due to manufacturer changes.
· Please note that the product's properties include hardness and that it can be heavy, so there is a risk of scratching during winding or shipment.

PDF

Specifications

IV PSE-Supported:Related Image

Model NumberSection Area
(mm2)
Color
VAIV1.25W (White)
BK (Black)
R (Red)
BE (Blue)
Y (Yellow)
GN (Green)
2.0
3.5
* AWG size (AWG ~ ) is to be used only as a guide. Refer to the comparison table on >>Click here for details.

More Information

Operating Temperature Range0 ~ 60°C
BendingFinished Outer Diameter x 8 (Fixed Part Only)


Model NumberSection Area
(mm²)
ColorTotal Length (m)ConductorVinyl
Insulator Thickness
(mm)
Finished Outer Diameter
About (mm)
Max. Conductor Resistance
Ω / km (20 °C)
Test Voltage
V / Min
Insulation Resistance MΩ / kmAllowable Current
A (30 °C)
Approximate Weight
(kg / km)
PSE Law
Structure
(Pc / mm)
Outer Diameter
(mm)
20°C60°C
VAIV1.25 * (AWG16)W (White)
BK (Black)
R (Red)
BE (Blue)
Y (Yellow)
GN (Green)
10
·
50
·
100
·
300
(1 Roll)
7/0.451.350.83.016.51500500.21919
2.0 * (AWG14)7/0.61.83.49.240.152728
3.5 * (AWG12)7/0.82.44.05.203745

* AWG size (AWG ~ ) is to be used only as a guide. Refer to the comparison table on >>Click here for details. · Allowable current is to be used only as a reference value and is not guaranteed.
· Color and softness may vary slightly due to manufacturer changes.
· Please note that the product's properties include hardness and that it can be heavy, so there is a risk of scratching during winding or shipment.
· For the outer diameter size of cables, wire sheath (coat), etc., refer to "Finished Outer Diameter" in the table above.
· The main difference from the IV series is the manufacturer. The specifications are extremely similar: it is an equivalent product. For detailed specification differences, check the Specification Table.  

IV PSE-Supported:Related Image

Current Reduction Factor
Ambient Temperature (°C)3540455055
Current Reduction Factor0.910.820.710.580.41
Allowable current value indicates the calculated value of 1 cable laid aboveground in ambient temperature of 30°C, and is not a guaranteed value. If the ambient temperature is 30 °C or above, the above current reduction factor is multiplied by the allowable current.
(Example) Allowable current value when the ambient temperature is 40 °C at 1.25mm2
19 x 0.82 = 15.58 (A)


Package Type
Paper Winding: The bundled wires are wound in paper, shaped and then packed.
Vinyl Bag: The wires are wound into a bundle and tied with rope or vinyl string and then packed in a vinyl bag.
Wrap: The bundled wires are wound with wrap or paper, shaped and then packed.
Case: The wires are wound into a bundle and tied with string etc., and packed in a case (cardboard box).
Model NumberSection AreaTotal Length
300m100m50m10m
VAIV1.25 * (AWG16)Paper WindingVinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)
22 * (AWG14)Paper WindingVinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)
3.5 * (AWG12)Paper WindingVinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)Vinyl Bag (Wrap)

* AWG size (AWG ~ ) is to be used only as a guide. Refer to the comparison table on >>Click here for details.
Part Number
VAIV-1.25-BE-10
VAIV-1.25-BE-50
VAIV-1.25-BE-100
VAIV-1.25-BE-300
VAIV-1.25-BK-10
VAIV-1.25-BK-50
VAIV-1.25-BK-100
VAIV-1.25-BK-300
VAIV-1.25-GN-10
VAIV-1.25-GN-50
VAIV-1.25-GN-100
VAIV-1.25-GN-300
VAIV-1.25-R-10
VAIV-1.25-R-50
VAIV-1.25-R-100
VAIV-1.25-R-300
VAIV-1.25-W-10
VAIV-1.25-W-50
VAIV-1.25-W-100
VAIV-1.25-W-300
VAIV-1.25-Y-10
VAIV-1.25-Y-50
VAIV-1.25-Y-100
VAIV-1.25-Y-300
VAIV-2.0-BE-10
VAIV-2.0-BE-50
VAIV-2.0-BE-100
VAIV-2.0-BE-300
VAIV-2.0-BK-10
VAIV-2.0-BK-50
VAIV-2.0-BK-100
VAIV-2.0-BK-300
VAIV-2.0-GN-10
VAIV-2.0-GN-50
VAIV-2.0-GN-100
VAIV-2.0-GN-300
VAIV-2.0-R-10
VAIV-2.0-R-50
VAIV-2.0-R-100
VAIV-2.0-R-300
VAIV-2.0-W-10
VAIV-2.0-W-50
VAIV-2.0-W-100
VAIV-2.0-W-300
VAIV-2.0-Y-10
VAIV-2.0-Y-50
VAIV-2.0-Y-100
VAIV-2.0-Y-300
VAIV-3.5-BE-10
VAIV-3.5-BE-50
VAIV-3.5-BE-100
VAIV-3.5-BE-300
VAIV-3.5-BK-10
VAIV-3.5-BK-50
VAIV-3.5-BK-100
VAIV-3.5-BK-300
VAIV-3.5-GN-10
VAIV-3.5-GN-50
VAIV-3.5-GN-100
VAIV-3.5-GN-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color Power supply/signal
2 Day(s) or more 101.25163[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 501.25163[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 1001.25163[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 3001.25163[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 101.25163BlackDual use
2 Day(s) or more 501.25163BlackDual use
2 Day(s) or more 1001.25163BlackDual use
2 Day(s) or more 3001.25163BlackDual use
2 Day(s) or more 101.25163GreenDual use
2 Day(s) or more 501.25163GreenDual use
2 Day(s) or more 1001.25163GreenDual use
2 Day(s) or more 3001.25163GreenDual use
2 Day(s) or more 101.25163RedDual use
2 Day(s) or more 501.25163RedDual use
2 Day(s) or more 1001.25163RedDual use
2 Day(s) or more 3001.25163RedDual use
2 Day(s) or more 101.25163White colorDual use
2 Day(s) or more 501.25163White colorDual use
2 Day(s) or more 1001.25163White colorDual use
2 Day(s) or more 3001.25163White colorDual use
2 Day(s) or more 101.25163YellowDual use
2 Day(s) or more 501.25163YellowDual use
2 Day(s) or more 1001.25163YellowDual use
2 Day(s) or more 3001.25163YellowDual use
2 Day(s) or more 102143.4[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 502143.4[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 1002143.4[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 3002143.4[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 102143.4BlackDual use
2 Day(s) or more 502143.4BlackDual use
2 Day(s) or more 1002143.4BlackDual use
2 Day(s) or more 3002143.4BlackDual use
2 Day(s) or more 102143.4GreenDual use
2 Day(s) or more 502143.4GreenDual use
2 Day(s) or more 1002143.4GreenDual use
2 Day(s) or more 3002143.4GreenDual use
2 Day(s) or more 102143.4RedDual use
2 Day(s) or more 502143.4RedDual use
2 Day(s) or more 1002143.4RedDual use
2 Day(s) or more 3002143.4RedDual use
2 Day(s) or more 102143.4White colorDual use
2 Day(s) or more 502143.4White colorDual use
2 Day(s) or more 1002143.4White colorDual use
2 Day(s) or more 3002143.4White colorDual use
2 Day(s) or more 102143.4YellowDual use
2 Day(s) or more 502143.4YellowDual use
2 Day(s) or more 1002143.4YellowDual use
2 Day(s) or more 3002143.4YellowDual use
2 Day(s) or more 103.5124[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 503.5124[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 1003.5124[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 3003.5124[Blue] BlueDual use
2 Day(s) or more 103.5124BlackDual use
2 Day(s) or more 503.5124BlackDual use
2 Day(s) or more 1003.5124BlackDual use
2 Day(s) or more 3003.5124BlackDual use
2 Day(s) or more 103.5124GreenDual use
2 Day(s) or more 503.5124GreenDual use
2 Day(s) or more 1003.5124GreenDual use
2 Day(s) or more 3003.5124GreenDual use

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number Of Cores(Core) 1 Rated Voltage 600V Shield None
Representative Standard PSE Sheath (outer coating) material PVC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)