(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

FCPEV Color Identifiable with Shield for Communication

FCPEV Color Identifiable with Shield for Communication

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

Value Series For Weak-Current Circuit Communication Cable

  • For Signal
  • Oil-Resistant
  • Single Shield
  • Twisted Pair
  • Less than 100 V


● It is suitable for communication applications with narrow conductors such as internal telephone lines.
● Shield is available in standard aluminum tape and copper tape.

· Be careful not to confuse specified length and quantity when ordering.
· Color and softness may vary slightly due to manufacturer changes.

PDF

Specifications

FCPEV Color Identifiable with Shield for Communication:Related Image

Model Conductor Outer Diameter
(mm)
Number of Pairs *4
1P = 2 Cores
Total Length
or
Specified Length
VAFCPEV
(Standard Aluminum
Tape Shielding)
0.65 1P 1
~
100
(Specified in 1 m
Increments)
·
500
/
1,000
2P
3P
5P
7P
10P
0.9 1P
2P
3P
5P
7P
10P
1.2 1P
2P
3P
5P
7P
10P
VAFCPEVSB
(Copper Tape Shielding)
0.65 2P
3P
5P
0.9 1P
2P
3P
5P
10P
1.2 1P
2P
3P
5P
10P



Be sure to read the following precautions when you place an order.
* Length in "m" is included in our part numbers. Always specify quantity as number of units, not as meters.
*2 All unit prices above are per meter.
Unit Price Calculation Method [Formula: Last digits of part number (m) x unit price per meter above]
*3 Please note that when ordering 1000 m and 500 m, the order will be delivered as 100 m windings (we cannot accept orders for single cables).
*4 Check the indications for number of cores, pair number, core / pair number, and pair number / core when ordering (check the Specification Table for number of wire cores). 1P (1 PS) is "x 2-core".

More Information

FCPEV Color Identifiable with Shield for Communication:Related Image

Specifications

Model Twisted
Structure
Number of
Wire Cores
Finished
Outer Diameter
Approx. mm
Approximate
Mass
kg / km
Electrical Properties Conductor Insulation Wire Core
Outer Diameter
Approx. mm
Sheath Specification
Product Notation Conductor Outer Diameter
(mm)
Number of Pairs *1
1P = 2 Cores
Conductor Resistance
Ω / km (20 °C)
Insulation Properties
Ω / km (20 °C)
Withstand Voltage
V / Min
Structure
Pc / mm
Outer Diameter
Approx. mm
Plating *4 Thickness
Approx. mm
Material *4 Thickness
Approx. mm
Material *4
VAFCPEV
(Standard Aluminum Tape Shielding)
0.65 1P Twisted Pair 2 5.0 30 56.8 5000 350 1/0.65 0.65 N/A 0.18 PE 1.01 1.0 PVC -
2P 4 6.0 40 -
3P 6 7.0 50 -
5P 10 8.0 70 -
7P 14 8.5 90 -
10P 20 9.0 120 -
0.9 1P 2 6.0 40 29.2 500 1/0.9 0.9 0.23 1.36 -
2P 4 7.0 60 -
3P 6 8.0 80 -
5P 10 10.0 110 -
7P 14 11.0 140 -
10P 20 12.0 190 -
1.2 1P 2 7.0 70 16.5 1/1.2 1.2 0.3 1.8 -
2P 4 8.0 90 -
3P 6 9.0 110 -
5P 10 11.0 170 -
7P 14 12.0 230 -
10P 20 14.0 300 -
VAFCPEVSB
(Copper Tape
Shielding)
0.65 2P 4 7.0 60 56.8 350 1/0.65 0.65 0.18 1.01 -
3P 6 8.0 70 -
5P 10 9.0 95 -
0.9 1P 2 7.0 60 29.2 500 1/0.9 0.9 0.23 1.36 -
2P 4 8.0 80 -
3P 6 9.0 105 -
5P 10 11.0 140 -
10P 20 13.0 225 -
1.2 1P 2 8.0 90 16.5 1/1.2 1.2 0.3 1.8 -
2P 4 9.0 115 -
3P 6 10.0 135 -
5P 10 12.0 200 -
10P 20 15.0 340 -

*1 Please note that when the indicated Core / Pair is 1P (1PS), the number of wire cores will be "x 2-core".
*2 The size conversion is for reference only. Refer to the comparison table on >>Click here for details.
*3 The value of allowable current is to be used only as a reference value and is not guaranteed.
*4 How to View Materials
[Plating] Tin... Tin Plated Annealed Copper Wire
[Materials] PVC... Polyvinyl Chloride; PE... Polyethylene-based Material;
P... Polyester-based Material; Fluorine... Various Fluorine Resins; *... Other
*5 Color and softness may vary slightly due to manufacturer changes.
For the latest information, refer to the catalog-dedicated Web site at
https://jp.misumi-ec.com/el/.
*6 For the outer diameter size of cables, wire sheath (coat), etc., refer to "Finished Outer Diameter" in the table above.

Current Reduction Factor

Ambient Temperature (°C) 20 25 30 35 40 45 50 55
Current Reduction Factor 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

Allowable current indicates the calculated value of 1 cable laid aboveground in ambient temperature of 30°C, and is not a guaranteed value. If the ambient temperature is more or less than 30 °C, the above current reduction factor is multiplied by the allowable current.
(Example) Allowable current value 12 x 0.91 = 10.92 (A) when the ambient temperature is 35°C at 2-core 0.75mm2

Part Number
VAFCPEV-0.9-1P-100
VAFCPEV-0.9-2P-100
VAFCPEV-0.9-3P-100
VAFCPEV-0.9-3P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.9-5P-100
VAFCPEV-0.9-5P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.9-7P-100
VAFCPEV-0.9-7P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.9-10P-100
VAFCPEV-0.9-10P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-1P-100
VAFCPEV-0.65-2P-100
VAFCPEV-0.65-3P-100
VAFCPEV-0.65-5P-100
VAFCPEV-0.65-5P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-7P-100
VAFCPEV-0.65-7P-[1-99/1]
VAFCPEV-0.65-10P-100
VAFCPEV-0.65-10P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-1P-100
VAFCPEV-1.2-1P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-2P-100
VAFCPEV-1.2-2P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-3P-100
VAFCPEV-1.2-5P-100
VAFCPEV-1.2-5P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-7P-100
VAFCPEV-1.2-7P-[1-99/1]
VAFCPEV-1.2-10P-100
VAFCPEV-1.2-10P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-1P-100
VAFCPEVSB-0.9-1P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-2P-100
VAFCPEVSB-0.9-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-3P-100
VAFCPEVSB-0.9-3P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-5P-100
VAFCPEVSB-0.9-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.9-10P-100
VAFCPEVSB-0.9-10P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-2P-100
VAFCPEVSB-0.65-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-3P-100
VAFCPEVSB-0.65-3P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-0.65-5P-100
VAFCPEVSB-0.65-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-1P-100
VAFCPEVSB-1.2-1P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-2P-100
VAFCPEVSB-1.2-2P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-3P-100
VAFCPEVSB-1.2-3P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-5P-100
VAFCPEVSB-1.2-5P-[1-99/1]
VAFCPEVSB-1.2-10P-100
VAFCPEVSB-1.2-10P-[1-99/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Logarithm Finished outer diameter
(mm)
Power supply/signal Other properties
Available 3 Day(s) or more 1000.9-1P6Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-2P7Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-3P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-3P8Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-5P10Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-5P10Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-7P11Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-7P11Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-10P12Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-10P12Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1000.65191P5Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65192P6Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65193P7Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65195P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.65195P8Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65197P8.5Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.65197P8.5Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.651910P9Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.651910P9Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-1P7Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-1P7Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-2P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-2P8Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1001.2-3P9Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-5P11Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-5P11Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1001.2-7P12Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-7P12Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1001.2-10P14Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-10P14Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-1P7Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-1P7Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-2P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-2P8Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-3P9Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-3P9Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.9-5P11Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-5P11Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1000.9-10P13Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.9-10P13Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65192P7Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.65192P7Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65193P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.65193P8Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1000.65195P9Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 990.65195P9Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-1P8Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-1P8Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-2P9Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-2P9Dual useNoise Resistance
Available 2 Day(s) or more 1001.2-3P10Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-3P10Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1001.2-5P12Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-5P12Dual useNoise Resistance
Available 3 Day(s) or more 1001.2-10P15Dual useNoise Resistance
2 Day(s) or more 1 ~ 991.2-10P15Dual useNoise Resistance

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Voltage For Low Current Circuits Shield Present Properties Oil resistance
Sheath (outer coating) color Black Sheath (outer coating) material PVC Insulation body materials Polyethylene type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)