(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ที่สามารถย้ำหางปลาแบบพิน หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด ชนิดปลั๊กซีรีส์ MTR ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร้อยสายไฟภายในอุปกรณ์
ขนาด (ความยาวรวม) | 260 mm |
น้ำหนัก | 560 g |
บังคับประเภท | หางปลาเข็ม หรือหางปลาเสียบแบบก้านไม้ขีดหุ้มแบบเสียบ | รูปทรง เทอร์มินอล | พินเทอร์มินอล | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 0.5 to 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTR-TOOL-BR ในชุด คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือย้ำหางปลาด้วยมือโดยเฉพาะ (MTR-TOOL-BR)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง