(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ที่สามารถใช้ในการ หางปลา หางปลา แบบกลม แบบมีฉนวน ซีรีส์ MTR ที่สามารถยึดได้อย่างสมบูรณ์ด้วย ยึดอยู่กับที่ ด้วย แบบยึดด้วยสกรู
ขนาด (ความยาวรวม) | 260 mm |
น้ำหนัก | 566 g |
บังคับประเภท | หางปลาหุ้มฉนวน | รูปทรง เทอร์มินอล | กลม / แฉก / แท่ง / วงแหวน | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 1.25 to 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTR-TOOL-NY ในชุด คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือย้ำหางปลาด้วยมือโดยเฉพาะ (MTR-TOOL-NY)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง