1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลหางปลาหุ้มฉนวนพิเศษ (เทอร์มินอลแบบเฟอร์รูล )【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● MTR Series! เทอร์มินอลแบบแท่งฉนวนราคาประหยัดและคุณภาพสูงสำหรับ FA


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
· เทอร์มินอลนี้ใช้เพื่อรวมสายอ่อนจำนวนมากเป็นสายเดียวและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อยึดสายไฟกับเทอร์มินอลด้วยการย้ำหัวสาย

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อย้ำสายไฟปลายสายหุ้มฉนวน แบบเดี่ยว/คู่ (ขั้วปลอกโลหะ) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 14, 16 (1 เส้น/ 2 เส้น), 18, 20, 22, 24 และ 26
• สินค้ารองรับมาตรฐาน : UL และ DIN 46228
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง, ขาว, ดำ และ ม่วง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในงานซ่อมบำรุงทางฟ้า

สเปค

ขั้วต่อแบบย้ำบาร์พิเศษหุ้มฉนวน (ขั้วต่อเฟอร์รูล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

 

รหัสรุ่นพื้นที่หน้าตัด
มม.2
AWGจำนวน
ปลั๊กสายไฟ
ขนาด (มม.)วัสดุฉนวนช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานฉนวน
สี
เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
AB
ความยาวของขั้วต่อ
CDEF
MFL25-5BE0.25261 ชิ้น9.454.41.10.81.9ไนล่อน+105°Cสีน้ำเงินอ่อนMTR-TOOL-E
MFL35-5TQ0.3424สีฟ้าเขียว
MFL50-5WH0.502211.06.01.31.02.6สีขาว
MFL75-5GY0.752011.36.31.51.22.8สีเทา
MTRE0.25-8VI0.252612.484.41.10.81.9สีม่วง
MTRE0.34-8TQ0.3424สีฟ้าเขียว
MTRE0.5-8WH0.502214.06.01.31.02.6สีขาว
MTRE0.75-8GY0.752014.36.31.51.22.8สีเทา
MTRE1.0-8RD1.00181.71.43.0สีแดง
MTRE1.5-8BK1.50162.01.73.5สีดำ
MTFL75-8GY16 x 22 ชิ้น14.76.75.5สีเทา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อแบบย้ำบาร์พิเศษหุ้มฉนวน (ขั้วต่อเฟอร์รูล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MFL25-5BE
MFL35-5TQ
MFL50-5WH
MFL75-5GY
MTFL75-8GY
MTRE0.5-8WH
MTRE0.25-8VI
MTRE0.34-8TQ
MTRE0.75-8GY
MTRE1.0-8RD
MTRE1.5-8BK
MTRE2.5-8BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) มาตรฐาน ตัวแทน หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า
(ชิ้น)
มาตรฐานอื่น ๆ (JEM) การ จำแนก ชนิดมีขั้ว ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง
(ชิ้น)
หมายเหตุ

฿ 191.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์0.81.19.426--100DIN46 228---

฿ 191.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์0.81.19.424--100DIN46 228---

฿ 174.19

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์11.31122[สีขาว] ขาว-100DIN46 228---

฿ 174.19

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์1.21.511.320--100DIN46 228---

฿ 309.68

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์1.726.716 x 2--100DIN46 228---

฿ 170.32

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์11.31422[สีขาว] ขาว---รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 191.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์0.81.112.426[อื่น ๆ] สีม่วง---รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 170.32

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์0.81.112.424----รุ่น F-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 170.32

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์1.21.514.320----รุ่น F-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 191.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์1.41.714.318สีแดง---รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 191.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แม่พิมพ์ บาร์1.7214.316[อื่น ๆ] สีดำ---รุ่น F-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 1,138.46

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน แขนเสื้อ-2.6-14-UL---100-

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า

\n

คุณสมบัติ

● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
\n
\n

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
ขนาดเบอร์
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
สายเดี่ยว สายตีเกลียว
0.08 28 0.08
0.3 26, 24 0.3
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A
\n
\n
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
\n
\n

วัสดุ

ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

วิธีการย้ำ

วิธีย้ำหางปลา
\n
\n

แผนภาพ A

แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดขั้วต่อ
(หมายเหตุ 3)
ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
ความจุในการเชื่อมสาย
(หมายเหตุ 1)
L
(หมายเหตุ 2)
L1 L2
0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
(หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
(หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
(หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
\n
\n

แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน