1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
COMBICON ซ็อกเก็ตก้างปลา แบบมีหน้าแปลนสกรู (แนวนอน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • DeviceNet
  • ดีบุก
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ซ็อกเก็ตก้างปลาสำหรับติดตั้งในแนวนอนเพื่อต่อกับคอนเนคเตอร์ปลั๊ก
● คอนเนคเตอร์ 5 ขั้วที่รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ DeviceNet
● มีจำหน่ายจาก MISUMI โดยรหัสรุ่นที่แตกต่างจากของผู้ผลิต
● ผู้ผลิต: Pheonix Contact


· สำหรับต่อกับคอนเนคเตอร์ปลั๊ก
· ขั้วต่อที่สำหรับใช้งานเฉพาะกับ DeviceNet ต้องเป็นแบบ 5 ขั้วเท่านั้น
· รุ่นชุบทองจะเป็นแบบ 5 ขั้วเท่านั้น (อื่นๆ: ชุบดีบุก)

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัวสำหรับติดตั้งในแนวนอน

สเปค

COMBICON ซ็อกเก็ตก้างปลา แบบมีหน้าแปลนสกรู (แนวนอน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นจำนวนแกนa
MSTB2.5-2-GF-5.0825.08
MSTB2.5-3-GF-5.08310.16
MSTB2.5-4-GF-5.08415.24
MSTB2.5-5-GF-5.08AU520.32
MSTB2.5-6-GF-5.08625.40
MSTB2.5-7-GF-5.08730.48
MSTB2.5-8-GF-5.08835.56
MSTB2.5-9-GF-5.08940.64

ข้อมูลเพิ่มเติม

COMBICON ซ็อกเก็ตก้างปลา แบบมีหน้าแปลนสกรู (แนวนอน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ค่ามาตรฐานและค่าพิกัด

สเปคพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้า
IEC/VDE250 V12 A
UL300 V10 A
CSA300 V10 A

รหัสสินค้า
MSTB2.5-2-GF-5.08
MSTB2.5-5-GF-5.08AU
MSTB2.5-6-GF-5.08
MSTB2.5-7-GF-5.08
MSTB2.5-8-GF-5.08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 134.38

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102

฿ 216.59

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105

฿ 199.56

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 212.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107

฿ 229.51

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของคอนเนคเตอร์เรซินสำหรับ DeviceNet


\n
\n

พิกัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ มาตรฐาน VDE มาตรฐาน UL มาตรฐาน CSA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC 300 V AC 300 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 12 A 10 A 10 A
สายไฟที่รองรับการใช้งาน AWG24 to 12
0.2 ถึง 2.5 มม.2
AWG30 to 12 AWG28 to 12

\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายละเอียดจำเพาะวัสดุ ด้านปลั๊ก ด้านซ็อกเก็ต
ชิ้นส่วนโลหะ   
ชิ้นส่วนโลหะส่วนที่มีเคลื่อนที่ ทองแดงอัลลอยที่มีฟอสเฟอร์บรอนซ์เป็นองค์ประกอบหลัก ทองแดงอัลลอยที่มีฟอสเฟอร์บรอนซ์เป็นองค์ประกอบหลัก
กระบวนการเตรียมผิว * ชุบดีบุก * ชุบดีบุก
วัสดุฉนวน   
วัสดุฉนวน โพลีเอไมด์เรซิ่น เรซิ่น PBTP
สี สีเขียว สีเขียว
คุณภาพของวัสดุฉนวน OK
การแสดงอุณหภูมิ (UL746B) 125°C 140°C
อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน (IEC216-1)   
อุณหภูมิสูง 100°C 120°C
อุณหภูมิต่ำ -40°C -40°C
ลักษณะการติดตาม (IEC 112/DIN
VDE0303-1)
CTI600 CTI225
ลักษณะการเผาไหม้   
UL94 V2 V0
IEC707 FH2-20  
* เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี "au" ลงท้ายรหัสสินค้าเท่านั้นที่เป็นแบบชุบทอง ความหนาของการทองที่ชุบผิว: 0.8 µm (รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

● คอนเนคเตอร์สำหรับ DeviceNet...
COMBICON 5 ขั้วเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นคอนเนคเตอร์ DeviceNet ได้จาก ODVA (Open DeviceNet Vendor Association Inc.) (ODVA Vendor ID: 562) ส่วนหน้าสัมผัสชุบทองทำให้ลดความต้านทานของหน้าสัมผัสและทำให้สมรรถนะการนำไฟฟ้ามีความเสถียร นอกจากนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่ใช้กับ DeviceNet โดยเฉพาะผ่านอุปกรณ์หน้าแปลน มั่นใจได้ว่าปลั๊กจะไม่หลุดออกจากซ็อกเก็ต
● แผงขั้วต่อที่ปรับแต่งจำนวนขั้วได้ตามต้องการทันที ทำให้จัดเก็บสายไฟได้สะดวกง่ายดาย

\n
\n

รายละเอียดจำเพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดมีคันล็อค

● เทียบกับคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดรุ่นก่อน คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดเล็กรุ่นใหม่ของซีรีส์ ML-4500 ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ
● ใช้กลไกปุ่มล็อค ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อกับทั้งสายไฟตีเกลียวและสายแกนเดี่ยว
● รองรับการใช้งานกับทั้งสายไฟตีเกลียวและสายแกนเดี่ยว
● ปลั๊กและเต้ารับมีโครงสร้างป้องกันใส่กลับทิศทาง


\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พิกัด 300 V DC - 10 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2,000 VAC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) 20 mΩ หรือต่ำกว่า
มาตรฐานที่ได้การรับรอง มาตรฐาน UL (สำหรับการเดินสายไฟหน้างาน), มาตรฐาน C-UL,
มาตรฐาน TÜV (IEC61984)
จำนวนขั้ว (P) 2, 3, 4
วัสดุฉนวนหลัก ตัวสินค้า: ไนล่อน 66 (UL94V-0), ปุ่ม: ไนล่อน 66 (UL94V-0)
มาตรฐานสายไฟที่รองรับการใช้งาน สายแกนเดี่ยว: ⌀1.2 มม. (AWG16), สายตีเกลียว: ⌀1.25 มม. (2 AWG16)
ช่วงสายไฟที่ใช้ได้ สายแกนเดี่ยว: ⌀0.4 มม. ถึง ⌀1.6 มม. (AWG26 - AWG14)
สายตีเกลียว: 0.2 มม.2 ถึง 2.0 มม. (2 AWG24 - AWG14)
ความยาวการปอกสายไฟมาตรฐาน 10 mm
เครื่องมือที่แนะนำให้ใช้งาน ไขควงหัวแบน *สำหรับชนิดปุ่มกด สามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวอักษร การใช้งาน สายไฟไปยังบอร์ด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 / 12
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 / 300 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / CSA แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต 2 AC(V) IEC / VDE 250V UL / CSA 300V
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 2(A) IEC / VDE 12A UL / CSA 10A วิธีการถอดออก อื่น ๆ