(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง
รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) | ||
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | ฉนวน OD มม. | ||||
YC-202 | คอนเนคเตอร์ EL | LLM-01T-P1.3ES | 26 to 20 | 0.13 to 0.5 | 1.3 to 2.7 | 500 |
LLF-01T-P1.3ES |
รหัสสินค้า |
---|
YC-202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,859.81 | CRIMP | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนกล่องรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆสเปค
\nรายการ | \nคำอธิบาย | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 V AC / VDC (MAX) | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A (MAX)* | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n7 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG26 ถึง 20 (0.13 ถึง 0.5 มม. 2 ) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.3 to 2.7 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 90°C | \n|
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ | \n0.8 to 2.0 mm | \n
\n | หน่วยกระแสไฟฟ้า (A) | \n|||
---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | \nขนาดสายไฟ (AWG) | \n|||
# 20 | \n# 22 | \n# 24 | \n# 26 | \n|
2 | \n5 | \n4 | \n3 | \n|
4 | \n||||
6 | \n4 | \n3 | \n3 | \n3 | \n
12 | \n3 | \n2 | \n||
15 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 6 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ EL | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 26 to 20 | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 1.3 to 2.7 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YC-202 ในชุด คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ EL ด้วยมือโดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง