(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง
รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) | ||
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | ฉนวน OD มม. | ||||
YC-110R | คอนเนคเตอร์ XH | BXH-001T-P0.6 | 28 to 22 | 0.08 to 0.33 | 1.3 to 1.9 | 553.5 |
รหัสสินค้า |
---|
YC-110R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,766.75 | CRIMP | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และอื่นๆสเปค
\nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nคอนเนคเตอร์ EH | \nคอนเนคเตอร์ XH | \nคอนเนคเตอร์ NH | \n|
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|||
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n หลังจากเริ่มต้น การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n 10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n15 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n|||
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \n AWG30 to 22 (0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.) | \n AWG28 to 22 (0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.) | \n ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.0 to 1.9 mm | \n1.3 to 1.9 mm | \n1.2 to 1.7 mm | \n|
ความหนาของคอนเนคเตอร์ | \n3.8 mm | \n5.75 mm | \n6.4 mm | \n|
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน | \n||||
UL | \nE60389 | \nE60389 | \nE60389 | \n|
CSA | \nLR20812 | \nLR20812 | \nLR20812 | \n|
TUV | \nR75089 | \nR75085 | \nR75086 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ XH | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 28 to 22 | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 1.3 to 1.9 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YC-110R ในชุด คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ XH ด้วยมือโดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง