1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ EH ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ก้างปลาที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ในตัว สำหรับติดตั้งในแนวนอน
● ระยะพิทช์ระหว่างหน้าสัมผัสคือ 2.5 มม.
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติดตั้งแนวนอนพิตช์ 2.5 มม. มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัว 1 แพ็คมี 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ EH ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็คละ 50 ชิ้น

รหัสรุ่นจำนวนแกน
S2B-EH-50P2
S3B-EH-50P3
S4B-EH-50P4
S5B-EH-50P5
S6B-EH-50P6
S8B-EH-50P8
S9B-EH-50P9
S10B-EH-50P10
S12B-EH-50P12

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ EH ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
S2B-EH-50P
S3B-EH-50P
S4B-EH-50P
S6B-EH-50P
S8B-EH-50P
S9B-EH-50P
S10B-EH-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 300.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102

฿ 357.68

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103

฿ 414.19

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 668.13

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 738.19

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 831.10

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 109

฿ 876.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆ
● ระยะพิทช์ของแต่ละหน้าสัมผัสคือ 2.5 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ EH เป็น 3.8 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ XH เป็น 5.75 มม. และความหนาของคอนเนคเตอร์ NH เป็น 6.4 มม.
● ได้รับการรองรับมาตรฐาน UL / CSA / TUV มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความเสถียรที่ดี
● UL No.E60389
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ EH คอนเนคเตอร์ XH คอนเนคเตอร์ NH
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 800 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า 500 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากเริ่มต้น
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
10 mΩ หรือต่ำกว่า 15 mΩ หรือต่ำกว่า
20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG30 to 22
(0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.)
AWG28 to 22
(0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.9 mm 1.3 to 1.9 mm 1.2 to 1.7 mm
ความหนาของคอนเนคเตอร์ 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086
\n

\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F EH พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สายไฟไปยังบอร์ด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบมุม ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ