(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ในบรรดา คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยล มีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงเชิงกลสูง และมีส่วนเชื่อมต่อขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์
รหัสรุ่นสินค้า | ผู้ผลิต | รูปทรง | รุ่น | การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | Drawing แสดงโครงร่าง | ความต้านทาน | ย่านความถี่ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | VSWR | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ความต้านทานของฉนวน | น้ำหนัก |
Ω | GHz (DC~) | VAC | VAC / นาที | หรือต่ำกว่า | 1 V DC/1 A | MΩ หรือสูงกว่า /500 V DC | g | |||||||
MF73P1-NR5 | ต่างประเทศ | LP | ปลั๊ก | ตะกั่วบัดกรี | RG-58AU | A | 50 | 11 | 700 | 1000 | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 3 mΩ | 5000 | 34 |
MF73P1-NS5 | ต่างประเทศ | P | ตะกั่วบัดกรี / หางปลา | B | 1.4 /0.1 ถึง 4 GHz | 25 | ||||||||
MF73J1-NS5 | ต่างประเทศ | J | แม่แรง | C | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 32 | ||||||||
MF73J1-DS5 | ต่างประเทศ | BJ | D | 1.3 / 0.1 ถึง 4 GHz | 35 | |||||||||
MF73J1-FS5 | ต่างประเทศ | PJ | E | 1.4 /0.1 ถึง 4 GHz | 36 |
[M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | |
ปลอกหุ้มบอดี้ (บอดี้ / ชิ้นส่วนโลหะ) | ทองเหลือง | นิกเกิล | |
หน้าสัมผัส | ตัวผู้ | ทองเหลือง | ทอง |
ตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทอง | |
ฉนวนไฟฟ้า | PTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์) | — | |
แหวนย้ำ (เฟอร์รูล) | ทองเหลือง | นิกเกิล | |
โอริง (ปะเก็น) | ยางซิลิโคน | — |
รหัสสินค้า |
---|
MF73J1-DS5 |
MF73J1-FS5 |
MF73J1-NS5 |
MF73P1-NR5 |
MF73P1-NS5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | รูติดตั้ง หน้าแปลน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (แม่แรง) | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | - | |
฿ 178.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (แม่แรง) | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | การเชื่อมต่อสายตรง | พาแนลแจ๊ค (ตัวเมีย) | 4 | |
฿ 135.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (แม่แรง) | สายไฟ กับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค (ตัวเมีย) | - | |
฿ 174.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | สายไฟ กับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | มุม | การเชื่อมต่อสายทำมุม | ปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้) | - | |
฿ 143.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | สายไฟ กับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M · n · O | N |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 700 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ | สอดคล้องกับ สายไฟ | RG-58AU |
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) | DC ~ 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง