1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MISUMI, กันน้ำ, ฮูดก้านโยกเดี่ยว (แบบมุม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฮู้ดกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ สามารถติดกับคอนเนคเตอร์แต่ละซีรีส์ ขึ้นอยู่กับจำนวนพิน
● รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์กับผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ชั้นนำ!
● การเสียบและถอดคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันสามารถทำได้โดยใช้ก้านโยกเดี่ยวที่ด้านฐาน จึงสามารถเสียบและถอดได้อย่างง่ายดาย


· มีข้อต่อที่เข้าคู่กัน 3 รุ่น: พาเนลฐานรุ่น 1 ก้านโยก, รุ่นฮู้ดรีเลย์ และรุ่นฐานรีเลย์
· ใช้แคลมป์ยึดสายไฟสำหรับช่องเสียบสายเพื่อคงคุณสมบัติกันน้ำ
· แคลมป์สายไฟและฝาปิดเป็นรุ่น "สกรู M"

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฮู้ดมุมกันน้ำ ฐานชนิดก้านโยกเดี่ยว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดแบบดั้งเดิมของ Misumi นี่คือฮู้ดกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ที่สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ของแต่ละซีรีส์ได้ตามจำนวนหน้าสัมผัส ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ การเชื่อมต่อและถอดคอนเนคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันสามารถทำได้โดยใช้ก้านโยกเดียวที่ฐาน ทำให้สามารถเสียบ/ถอดได้อย่างง่ายดาย

สเปค

MISUMI, กันน้ำ, ฮู้ดก้านโยกเดี่ยว (แบบมุม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าฮู้ด
ชนิด
M1FL-06-06BTประเภท E
M1FL-10-10BT
M1FL-10-10BK
M1FL-16-16BT
M1FL-16-16BK
M1FL-24-24BT
M1FL-24-24BK
M1FLP-03-03Aชนิด A
M1FLA-03-03A
M1FLA-10-10A
M1FLA-16-16A

ข้อมูลเพิ่มเติม

MISUMI, กันน้ำ, ฮู้ดก้านโยกเดี่ยว (แบบมุม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้งานร่วมกัน

รหัสรุ่นสินค้าฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
ชนิด E (ชนิดสกรู)ชนิด E (ชนิดย้ำ)ชนิด Aแบบ Dชนิด DD
M1FL-06-06BTประเภท E6624
M1FL-10-10BT101042
M1FL-10-10BK101042
M1FL-16-16BT161672
M1FL-16-16BK161672
M1FL-24-24BT2424
M1FL-24-24BK2424
M1FLP-03-03Aชนิด A7
M1FLA-03-03A3
M1FLA-10-10A1015
M1FLA-16-16A1625

รหัสสินค้า
M1FL-06-06BT
M1FL-10-10BK
M1FL-10-10BT
M1FL-16-16BK
M1FL-16-16BT
M1FL-24-24BK
M1FL-24-24BT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 346.84

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 894.97

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 495.48

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 932.13

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 529.55

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 1,006.45

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 560.52

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE