1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Misumi, กันน้ำ, คอนเนคเตอร์รุ่น DD (เชื่อมต่อสายไฟโดยการย้ำสาย)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • IP65
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
  • การแทรก
  • 2DCAD
  • เงินชุบ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือการเชื่อมต่อโดยย้ำสายที่เชื่อถือได้สูง ช่วยลดระยะเวลาทำงาน
● รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์กับผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ชั้นนำ!
● เป็นคอนเนคเตอร์ความหนาแน่นสูงที่สามารถใส่ในฮู้ดและฐานของซีรีส์ Han-E ได้
● เอกสาร UL No. E337870


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 10A หรือน้อยกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:*250V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG14 – AWG26 หรือ 2.5 mm² – 0.14 mm²
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 – 125°C


· การเชื่อมต่อสายไฟเป็นแบบรุ่นย้ำสาย
· หน้าสัมผัสเป็นหน้าสัมผัสแบบ D
· ไม่มีฮู้ดและฐานสำหรับคอนเนคเตอร์ โปรดซื้อแยกต่างหาก
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้โดยตรงกับแผงโดยไม่ต้องมีฐาน แต่จะทำให้เสียประสิทธิภาพกันน้ำไป


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] คอนเนคเตอร์ชนิด DD ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัด ชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI นี่คือการเชื่อมต่อโดยย้ำสายที่เชื่อถือได้สูง ช่วยลดระยะเวลาทำงาน คอนเนคเตอร์ความหนาแน่นสูงที่สามารถใส่ในฮู้ดและฐานของซีรีส์ Han-E ได้ โปรดตรวจสอบว่าใช้เกลียวตัวผู้หรือตัวเมียก่อนสั่งซื้อ

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่นสินค้าหน่วยเดียว
หมายเลขแกน
ชนิดหน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งานฮูดที่รองรับการใช้งาน
(Note)
MCON-DD24-SP24ตัวผู้
(สำหรับพิน)
หน้าสัมผัส Dประเภท E
MCON-DD42-SP42
MCON-DD72-SP72
MCON-DD24-SS24ตัวเมีย
(สำหรับซ็อกเก็ต)
MCON-DD42-SS42
MCON-DD72-SS72

ระยะเวลาจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

\r\n
Misumi, กันน้ำ, คอนเนคเตอร์รุ่น DD (เชื่อมต่อสายไฟโดยการย้ำสาย): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n
รหัสสินค้า
MCON-DD24-SP
MCON-DD24-SS
MCON-DD42-SP
MCON-DD42-SS
MCON-DD72-SPSALE
MCON-DD72-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 538.84

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)24

฿ 600.77

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24

฿ 625.55

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)42

฿ 625.55

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)42

฿ 709.16

฿ 289.76

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)72

฿ 709.16

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)72

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 / 600
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL