1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบฉนวน ซีรีส์ MKB【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCKS(PB)

ฝาครอบฉนวน ซีรีส์ MKB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 373.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฝาครอบฉนวนที่ใช้ได้ทั้ง MKB10, 20 และ 30
● จำหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 2 ชิ้น
● มวล: 90 ก.

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · สำหรับซีรีส์ MKB มี 2 ชิ้น · รูปทรงของจัมเปอร์เทอร์มินอล: ทรง Y

สเปค

ฝาครอบฉนวน ซีรีส์ MKB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็ค บรรจุ 2 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบฉนวน ซีรีส์ MKB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ วิธีการคำนวณความยาวฝาครอบ

M38.8 มม. x (จำนวนขั้ว) + 2.5 มม.
M3.510.5 มม. x (จำนวนขั้ว) + 2.5 มม.
M413 มม. x (จำนวนขั้ว) + 2.5 มม.

รหัสสินค้า
MKB10-CB-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 373.73

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แท่งลัดวงจร รุ่น Y ซีรีส์ที่ใช้งานได้ MT ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ทั้ง MKB10, 20, 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKB10-CB-2P ในชุด ฝาครอบฉนวน ซีรีส์ MKB