1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MKB (65 A M6 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ)

ซีรีส์ MKB (65 A M6 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู 600 V 65 A
● มีเทอร์มินอลบล็อคประกอบแบบ 2 ขั้ว, 3 ขั้ว และ 4 ขั้ว สำหรับการใช้งานปกติ
● ไม่ต้องประกอบและติดตั้งได้ทันที
● จัดส่งในรูปแบบเทอร์มินอลบล็อคประกอบ (พร้อมรางปีกนก DIN Rail)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค A 65 A M6 (สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง)· ไม่ต้องประกอบ พร้อมติดตั้ง

สเปค

ซีรีส์ MKB (65 A M6 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนขั้วน้ำหนัก (กรัม)
MTB60DN-2PK2 ขั้ว164
MTB60DN-3PK3 ขั้ว213
MTB60DN-4PK4 ขั้ว260

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซีรีส์ MKB (65 A M6 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ MKB (65 A M6 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า65 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 V AC MIN
ความต้านทานของฉนวน500 MΩ หรือมากกว่า 500 V DC
สายไฟที่รองรับการใช้งานAWG18 to 6
สกรูM6 (เหล็กกล้า / กัลวาไนซ์)
แผ่นเพลทนำไฟฟ้าทองแดงอัลลอย/ชุบผิวนิกเกิล
ค่าแรงบิด3.0 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล16.7 mm
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40°C to +80°C
วัสดุบอดี้โพลีคาร์บอเนต UL94-V2
หมายเลข C-ULE102914
รหัสสินค้า
MTB60DN-2PK
MTB60DN-3PK
MTB60DN-4PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 255.12

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 306.00

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 357.28

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M6 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 65
สเปค ขันเข้าด้วยตนเอง มาตรฐานที่ได้รับ C-UL พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 16.7