1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MKB (30 A M4)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCKS(PB)

ซีรีส์ MKB (30 A M4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● 600 V 30 A เทอร์มินอลบล็อครุ่นหัวสกรู
● รุ่นใช้งานอเนกประสงค์ สกรู M4
● จำหน่าย 50 ชิ้น/แพ็ค ในราคาคุ้มค่า
● แผ่นเพลทข้าง ฝาครอบฉนวน และชิ้นส่วนยึดมีจำหน่ายแยก

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·แนะนำสำหรับ สายไฟ ขนาด ⌀2 มม. หรือมากกว่า · A 600 V 30 A เทอร์มินอลบล็อค · ชนิดสกรู M4 เอนกประสงค์

สเปค

ซีรีส์ MKB (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต: DINKLE
1 กล่อง มี 50 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซีรีส์ MKB (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ MKB (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

น้ำหนัก12.4 ก. / ชิ้น
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า30 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 V AC MIN
ความต้านทานของฉนวน500 MΩ หรือมากกว่า 500 V DC
สายไฟที่รองรับการใช้งานAWG22 to 10
สกรูM4 (เหล็กกล้า /ชุบสังกะสี)
แผ่นเพลทนำไฟฟ้าทองแดงอัลลอย/ชุบผิวนิกเกิล
ค่าแรงบิด1.2 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล13 mm
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40°C to +80°C
วัสดุบอดี้โพลีคาร์บอเนต UL94-V2
หมายเลข C-ULE102914
  
■ ข้อมูลชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม
ชื่อสินค้าหมายเลขรุ่น
แผ่นเพลทด้านข้างMKB10E-10P
ฝาครอบฉนวนMKB10-CB-2P
แผ่นมาร์คกิ้งMKB10-K-10P
อุปกรณ์ยึดMKS9L-10P
ช็อตบาร์MKSB-4Y-20P
รหัสสินค้า
MKB30-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 755.37

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 30
สเปค แคลมป์ยึดสกรู มาตรฐานที่ได้รับ C-UL พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKB30-50P ในชุด ซีรีส์ MKB (30 A M4)