1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2

POWERSUPPLYTERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 901.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ให้ไฟเลี้ยงอินพุต AC ที่เสถียรไปยังเอาท์พุต 4 สาย
● มีวงจรฟิวส์ 2 วงจรเพื่อป้องกันการลัดวงจร (10 A)
● มีตัวกรองแหล่งจ่ายไฟเพื่อช่วยในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก
● ไฟ LED จะสว่างขึ้น เพื่อแจ้งเตือน เมื่อฟิวส์ขาดและเปิดเครื่อง
● ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail ได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น


·กรุณาตรวจสอบสเปคอุปกรณ์ก่อนการเชื่อมต่อ

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2 เหมาะสำหรับวงจรที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร [คุณสมบัติ] · เทอร์มินอลบล็อค common ที่เน้นความน่าเชื่อถือ · ให้ไฟเลี้ยงอินพุต AC ที่เสถียรไปยังเอาท์พุต 4 สาย · มีวงจรฟิวส์ 2 วงจรเพื่อป้องกันการลัดวงจร (10 A) · มีตัวกรองแหล่งจ่ายไฟเพื่อช่วยในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก · ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อฟิวส์ขาด และเปิดเครื่อง· ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail ได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common พร้อมตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 ต่อ 4 x 2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 220 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A MAX
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 VAC ต่อนาที
ความต้านทานของฉนวน> 2000 MΩ 500 V DC
ค่าพิกัดฟิวส์10 A
สกรูเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
แรงบิดแคลมป์ยึด12 lb-inch (1.356 N∙m)
สายไฟที่ใช้งานได้AWG16 to 26
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-55°C to +105°C
มวล128 g



วัสดุ
อินพุตเทอร์มินอลบล็อคโพลีเอไมด์ 66 UL94V-0
เอาท์พุตเทอร์มินอลบล็อคPBT UL94V-0
เคสPC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (ชิ้นส่วนสำหรับยึด)
แผงวงจรอีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4)



LED
สีแดงสำหรับฟิวส์ (x 2)สว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
เทอร์มินอลบล็อค (L.N)
รหัสสินค้า
MWS-B3107-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 901.94

POWERSUPPLYTERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง DIN / Direct อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 2 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) 80 x 57 x 42.6 ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ เสริม
จำนวนคอมมอนส์ สองขั้ว (P, N) หางปลา ขั้วต่อแบบแท่ง