(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู- แคลมป์ยึด, เทอร์มินอลบล็อคสำหรับการติดตั้งช่องเสียบคอนเนคเตอร์มาตรฐาน MIL
รหัสรุ่นสินค้า | เทอร์มินอลบล็อค รุ่น | มวล (ก.) |
MWS-B3101 | 40 ขั้ว | 164 |
MWS-B3100 | 34 ขั้ว | 153 |
MWS-B3104 | 20 ขั้ว | 114 |
■ สายไฟแนะนำคือ HIFS-SS-E- (จำนวนขั้ว) - (ความยาว)
ใช้ได้กับ PLC
40 ขั้ว MWS-B3101 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค | Q Series, หัวแปลง FCN /MIL L Series |
Keyence | KV-5000 KV-3000 KV-1000 | |
Omron | CJ1W Series (40 แกน) ตัวแปลง FCN /MIL | |
34 ขั้ว MWS-B3100 | Keyence | KV-C32 Series KV-C64 Series |
20 ขั้ว MWS-B3104 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค | ซีรีส์ FX |
Omron | CJ1W Series (20 แกน) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2000 VAC ต่อนาที |
ความต้านทานของฉนวน | > 5,000 MΩ 500 V DC |
สายไฟที่ใช้ได้ | AWG16 to 26 |
แรงบิดขันแน่น | 4.5 lb-inch (0.5 N∙m) |
คอนเนคเตอร์ขาเข้า | MIL 20, 34, 40 แกน |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -55°C to +105°C |
เทอร์มินอลบล็อค | โพลีเอไมด์ 66 UL94V-0 |
เคส | PC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (ตัวยึด) |
แผงวงจร | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
รหัสสินค้า |
---|
MWS-B3100 |
MWS-B3101 |
MWS-B3104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.58 ฿ 397.51 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | Keyence | 110 | 34 | ||
฿ 905.81 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / Keyence | 110 | 40 | |
฿ 712.26 | CONNECTOR TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | 80 | 20 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 5 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 57 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 43 | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | แบบยึดด้วยสกรู |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง