(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● สายต่อคอนเนคเตอร์ BNC ซึ่งลดราคาลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปโดยใช้ ส่วนประกอบ ดั้งเดิมของ MISUMI มิ
● ชนิด 50 Ω, ซึ่งมักใช้สำหรับเครื่องมือวัดนั้นมีให้ใช้งาน
● ความยาวสามารถระบุได้ทีละ 0.1 ม.
· ใช้ ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน สำหรับ สายไฟ แต่ละประเภท ตรวจสอบหน้าวัสดุที่ใช้สำหรับรายละเอียดสเปค
หน้าส่วนประกอบ
สายไฟ >> P.1666 (เทียบเท่า)
BNC ชุดสายไฟ มีราคาในราคาวัสดุ
ความยาวที่กำหนด (ม.) | \r\nUp to 0.9 | \r\n1 to 4 | \r\n4.1 to 50 | \r\n
ค่าพิกัดความเผื่อ | \r\n+20 mm | \r\n+50 mm | \r\n+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด | \r\n
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
คอนเนคเตอร์ ชนิด | \r\nรุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | \r\nร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | \r\nรุ่นสายเคเบิล | \r\nความยาวที่กำหนด (ม.) | \r\n
BNC50 (50 Ω) | \r\nP (ปลั๊ก / ตัดออก) | \r\n\r\n | 1.5D2V RG188AU สำหรับ 0.1 ~ 5 (ระบุได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.) RG58AU สำหรับ 0.3 ~ 50 (ระบุได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.) | \r\n|
PP (ปลั๊ก / ปลั๊ก) | \r\n\r\n | |||
J (แม่แรง /งานตัด) | \r\n\r\n | |||
PJ (ปลั๊ก/แม่แรง) | \r\n\r\n | |||
PMA (ปลั๊ก/SMA ปลั๊ก) | \r\n\r\n | |||
PMB (ปลั๊ก/ปลั๊ก SMB) | \r\n\r\n |
■ ตาราง รูปทรง คอนเนคเตอร์
\r\nสายเคเบิล ชนิด | \r\n\r\n | คอนเนคเตอร์ BNC ขั้วต่อไฟฟ้า | \r\nSMA (คอนเนคเตอร์ ชนิดเกลียวใน) | \r\nSMB (คอนเนคเตอร์ One-touch) | \r\n|
รุ่นคอนเนคเตอร์ | \r\nP | \r\nJ | \r\nPMA | \r\nPMB | \r\n|
ความต้านทาน | \r\n50 Ω | \r\n50 Ω | \r\n50 Ω | \r\n50 Ω | \r\n|
รูปทรง | \r\nปลั๊กแบบตรง | \r\nแม่แรง แบบตรง | \r\nปลั๊กแบบตรง | \r\nปลั๊กแบบตรง | \r\n|
A | \r\nMF70P1-NS509 >>หน้า 453 | \r\nMF70J1-NS509 >>หน้า 453 | \r\nMF78P1-NS509 >>หน้า 455 | \r\nMF91P1-NS5 >>หน้า 456 | \r\n|
B | \r\nMF70P1-NS509 >>หน้า 453 | \r\nMF70J1-NS509 >>หน้า 453 | \r\nMF78P1-NS509 >>หน้า 455 | \r\nMF91P1-NS5 >>หน้า 456 | \r\n|
C | \r\nMF70P1-NS501 >>หน้า 453 | \r\nMF70J1-NS501 >>หน้า 453 | \r\nMF78P1-NS501 >>หน้า 455 | \r\n\r\n | |
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
รหัสสินค้า |
---|
BNC50-J-A-[0.1-5/0.1] |
BNC50-J-D-[0.1-5/0.1] |
BNC50-PJ-A-[0.1-5/0.1] |
BNC50-PJ-D-[0.1-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสายไฟ | CN2 | สีของ สายไฟ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COAXIAL CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5D-2V | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | เถ้า | 0.1 ~ 5 | ||
- | COAXIAL CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | RG188AU | งานตัด | ขาว | 0.1 ~ 5 | ||
- | COAXIAL CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5D-2V | [BNC] BNC | เถ้า | 0.1 ~ 5 | ||
- | COAXIAL CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | RG188AU | [BNC] BNC | ขาว | 0.1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
CN1 | BNC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง