(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สามารถระบุความยาวสายไฟได้อย่างอิสระ
● มีชนิดต่างๆ เช่น รุ่นมุมขวาและรุ่นสายเคเบิล 300V ให้เลือกใช้เช่นเดียวกับรุ่นตรง
● อ้างถึงหน้า ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
· ชนิดเดินสายแบบพิเศษและชนิดมีรหัสพิมพ์บนปลอกมาร์คสายไฟจะเป็นไปตามชื่อสัญญาณ PLC เมื่อมีการใส่รหัสการปรับแต่ง "-X-○○○○○○○" ดูรายละเอียดที่พิมพ์ได้ที่หน้าแผนภาพการเชื่อมต่อ
· กรุณาใส่รหัสการปรับแต่งให้ครบถ้วนสำหรับรหัสที่มี "-X-○○○○○○○" แม้สั่งซื้อรุ่นมุมขวา / รุ่นสินค้าที่มีรูปทรงแตกต่างกัน
(การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง หรือพิมพ์หมายเลข ขาพิน เมื่อไม่มีหมายเลขที่กำหนดเอง)
วิธีสั่งซื้อ
1: เลือกรหัสรุ่นสายเคเบิลที่ใช้ได้กับยูนิต PLC / รูปทรงสายเคเบิลโดยดูจากรายการในตารางด้านล่าง
2: ระบุรหัสรุ่นสินค้า (ความยาว) โดยเพิ่ม/ลดทีละ 0.1 ม. จาก 0.2 ม. ถึง 50 ม. สำหรับ (1), (2), (4) และจาก 0.2 ม. ถึง 10 ม. สำหรับ (5)
*กรุณาระบุรหัสรุ่นสินค้าให้สมบูรณ์เมื่อรหัสรุ่นสินค้าในตารางมีรหัส "-X-○○○○○○○" ซึ่งจะหมายถึงสายเคเบิลจะมีการเดินสายแบบพิเศษหรือมีปลอกมาร์คสายไฟที่มีพิมพ์ชื่อสัญญาณ
(หากไม่มีการระบุรหัสการปรับแต่ง สินค้าจะเป็นแบบเชื่อมต่อตรงหรือพิมพ์รหัสพิน)
อุปกรณ์สายไฟ และสีของ ขดลวด >> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ >> คลิกที่นี่
รหัสสินค้า
รหัสรุ่น PLC | (1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | (2) คอนเนคเตอร์ปลายคู่ | แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ หน้า | (3) สายเคเบิลที่ใช้ได้ (ชุดเทอร์มินอลบล็อค 1 ม.) | |
รหัสรุ่นสินค้า | รหัสรุ่นสินค้า | รหัสรุ่นสินค้า | |||
CPU หน่วย มี I/O ในตัว | L26CPU-BT L02CPU | NFCN-S-SO-SB-40-(ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40-(ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
อินพุต หน่วย | LX41C4 LX42C4 | NFCN-S-SO-SB-40-(ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40-(ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
เอาต์พุต หน่วย | LY41NT1P LY42NT1P | NFCN-S-SO-SB-40-(ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40-(ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
การวางตำแหน่ง หน่วย | LD75P4 LD75D4 | NFCN-S-SO-SB-40-(ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40-(ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
เครื่องนับ Fast Counter หน่วย | LD62 LD62D | NFCN-S-SO-SB-40-(ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40-(ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
รหัสรุ่น PLC | (4) ด้วย เทอร์มินอล Y | (5) มีสายแบบ Loose & ปลอกมาร์คสายไฟ | แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ หน้า | ||
รหัสรุ่นสินค้า | รหัสรุ่นสินค้า | ||||
CPU หน่วย มี I/O ในตัว | L26CPU-BT | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0308 | BHFCN-ST-B-40- (ความยาว)-X-PLC0308 | >> คลิกที่นี่ | |
L02CPU | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0308 | BHFCN-ST-B-40- (ความยาว)-X-PLC0308 | |||
อินพุต หน่วย | LX41C4 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0001 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0001 | ||
LX42C4 | อินพุต 1 ด้าน | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0003 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0003 | ||
อินพุต 2 ด้าน | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0004 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0004 | |||
เอาต์พุต หน่วย | LY41NT1P | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0005 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0005 | ||
LY42NT1P | เอาท์พุต 1 ด้าน | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0008 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0008 | ||
เอาท์พุต 2 ด้าน | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0009 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0009 | |||
การวางตำแหน่ง หน่วย | LD75P4 | อินพุต / เอาท์พุต 1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0017 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0017 | |
อินพุต / เอาท์พุต 2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0018 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0018 | |||
LD75D4 | อินพุต / เอาท์พุต 1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0021 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0021 | ||
อินพุต / เอาท์พุต 2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0022 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0022 | |||
เครื่องนับ Fast Counter หน่วย | LD62 | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0027 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0027 | ||
LD62D | NFCN-SY-SO-SB-40-(ความยาว)-X-PLC0028 | BHFCN-ST-B-40-(ความยาว)-X-PLC0028 |
(1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | (2) คอนเนคเตอร์ปลายคู่ | (3) สายเคเบิลที่ใช้ได้ (ชุดเทอร์มินอลบล็อค 1 ม.) | ||
● ดูหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ สำหรับชนิดมุมขวาและสายเคเบิลชนิดต่างๆ ● ดูสีสายไฟได้ที่หน้าแผนภาพการเชื่อมต่อ | ● ดูชนิดมุมขวาและสายเคเบิลชนิดต่างๆ ได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์ ● สามารถใช้ร่วมกับ เทอร์มินอลบล็อค ได้ | ● ชุดเทอร์มินอลบล็อคพร้อมคอนเนคเตอร์ที่แนะนำและสายไฟที่เหมาะสม |
คำอธิบายชนิด | |
ST | เฉพาะปลอกมาร์คสายไฟเท่านั้น |
SY | พร้อมปลอกมาร์คสายไฟหางปลาแฉกเปลือย |
SR | เทอร์มินอลแบบกลมพร้อมปลอกมาร์คสายไฟ ((5) เท่านั้น) |
(4) ด้วย เทอร์มินอล Y | (5) มีสายแบบ Loose & ปลอกมาร์คสายไฟ | ||
● สายเคเบิลแบบมีหางปลาแฉกเปลือยและปลอกมาร์คสายไฟที่มีชื่อสัญญาณ PLC ● สำหรับชนิดมุมขวาและชนิดรูปทรงอื่นๆ กรุณาดูที่หน้าสินค้า | ● สายเคเบิลที่มาพร้อมกับปลอกมาร์คสายไฟที่มีชื่อสัญญาณ PLC ● สำหรับชนิดมุมขวาและชนิดรูปทรงอื่นๆ กรุณาดูที่หน้าสินค้า |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง