1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
8.4", XGA, อินพุตวิดีโอ อินพุต RGB อนาล็อก (ไฟแบ็คไลท์ LED)

MACHINE VISION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VESA 100
  • VESA 75
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,752.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


จอแสดงผลราคาถูก ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมการประมวลผลกราฟิก
● ยังคงใช้พาเนลของมิตซูบิชิ
●เนื่องจาก เคส เดียวกัน นี้ ใช้สำหรับการจัดหาระยะกลางถึงระยะยาวจึงสามารถใช้ภาพวาดการติดตั้งที่ผ่านมาได้
●เปิดใช้งานการทำงานระยะไกลโดยเชื่อมต่อส่วนเสริม "PCFP-MV-SW"
●มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ค้นหาอินพุตอัตโนมัติ
●มาพร้อมกับการป้องกันนิ้ว
● ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
● รองรับสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย (RGB/ NTSC/ PAL/ SECAM)

· ยังไม่ผ่านการรับมาตรฐานความปลอดภัยจากต่างประเทศ
 

ซีรีส์ PCFP-MV2G8-2 ถูกยกเลิกในเดือนเมษายน 2017

ซีรีส์ PCFP-MV2G8-R ถูกยกเลิกในเดือนกรกฎาคม 2559


การเปลี่ยนแปลงหลัก:
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะลักษณะภายนอกของเคส ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการออกแบบการติดตั้ง เช่น ขนาดช่องเปิด เป็นต้น

รุ่นสินค้ารุ่นเก่า (รุ่นที่สอง)สินค้าปัจจุบัน (รุ่นที่สาม)การเปลี่ยนแปลง
PCFP-MV2G8-2-RPCFP-MV3G8-R
พาแนลMitsubishi Electric (AA084XB01)Mitsubishi Electric (AA084XE01) ยังคงใช้พาเนล Mitsubishi อยู่
ความสว่าง500 ซีดี/ตร.ม.400 cd/m2ปรับความสว่างให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุ LED
ความคมชัด600:1800:1ดีขึ้น
การใช้พลังงานในการใช้งานปกติ: 11 วัตต์ (TYP), ขณะสแตนด์บาย: ไม่เกิน 3 วัตต์ในการใช้งานปกติ: 9 วัตต์ (TYP), ขณธสแตนด์บาย: ไม่เกิน 2 วัตต์ปรับปรุง (ประหยัดพลังงาน)
ชีวิต LED60,000 H (25°C) 100,000 H (25°C) ดีขึ้น *ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

■สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล CAD"
■ เปิดตัวบริการให้ยืมสินค้าใหม่ "PCFP-MV3G8-R" แล้ว พร้อมให้บริการหากกำลังพิจารณาเปลี่ยนสินค้า
* ผลิตภัณฑ์ เก่า "PCFP-MV2G series" ไม่สามารถใช้บริการให้ยืมได้

รายละเอียดสินค้า

รองรับตัวควบคุมการประมวลผลกราฟิกอีกด้วย จอแสดงผลราคาพิเศษผลิตในญี่ปุ่น

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ขาตั้ง "DPAM-EK250" ที่ให้มาพร้อม PCFP-MV3G8S-R ไม่มีฟังก์ชั่น สวิง

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

■ สเปค
สเปค
รุ่นสินค้ารุ่นเก่าสินค้ารุ่นใหม่
PCFP-MV2G8-2-RPCFP-MV3G8-R
พาแนลMitsubishi Electric (AA084XB01)Mitsubishi Electric (AA084XE01)

ฟังก์ชั่นกันน้ำ

 NA

LCDขนาดหน้าจอ8.4"
พื้นที่แสดงผล170.496 (H) × 127.872 (V)
ความละเอียด1024 × 768 (XGA)
ระยะห่างระหว่างพิกเซล0.1665 (H) × 0.1665 (V)
สีแสดงผล260,000 สี
มุมมองด้านบนและล่างด้านบน: 80°, ด้านล่าง: 60° (พร้อมฟังก์ชั่นพลิกแนวตั้ง)
(สูงสุด)ซ้าย/ขวาซ้าย: 80°, ขวา: 80°
ความสว่าง500 ซีดี/ตร.ม.400 cd/m2
ความคมชัด600:1800:1
อินพุตอนาล็อก RGBขา HD-15 ตัวเมีย (75Ω 0.7 ± 0.05 Vp-p)
วีดีโอBNC ตัวเมีย (สามารถแปลงเป็น RCA ตัวเมียได้โดยใช้หัวแปลงซึ่งแยกจำหน่ายต่างหาก)
(75Ω 1.0 ± 0.05 Vp-p)
แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 24 VDC (มีหม้อแปลงกระแสสลับแยกจำหน่าย)
การใช้พลังงาน (ที่ 12 VDC)ในการใช้งานปกติ: 11 วัตต์ (TYP), ขณะสแตนด์บาย: ไม่เกิน 3 วัตต์ในการใช้งานปกติ: 9 วัตต์ (TYP), ขณธสแตนด์บาย: ไม่เกิน 2 วัตต์
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 45°C ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: −10 ถึง 60 ℃ ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ฟังก์ชั่นการปรับหน้าจอความสว่าง, ความคมชัด, การปรับสี, การปรับอัตโนมัติ
เฟสของสัญญาณ Clock, ปรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง
พลิกกลับแนวตั้ง, ขนาดการสแกน
อายุการใช้งาน LED *ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน60,000 H (25°C) 100,000 H (25°C)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า (ดำ)
ฝาปิดด้านหน้า: อะลูมิเนียม (สีดำ)
น้ำหนัก1.5 กก.
มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน VCCI Class A
■ โหมด แสดงผลที่ผู้ใช้ แบบตั้งค่าได้
โหมด แสดงผลซิงโครไนซ์แนวนอนซิงโครไนซ์แนวตั้งหมายเหตุ
เครื่องวัดความถี่ แนวนอน (kHz)ขั้วเครื่องวัดความถี่ แนวตั้ง (Hz)ขั้ว

640 × 480 (VGA)

31.469ลบ59.940ลบแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
640 × 480 (VGA)37.500ลบ75.000ลบแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
800 × 600 (SVGA)37.879บวก60.317บวกแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
800 × 600 (SVGA)46.875บวก75.000บวกแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
1,024 × 768 (XGA)48.363ลบ60.004ลบความละเอียดที่แนะนำ
1,024 × 768 (XGA)60.023บวก75.029บวกความละเอียดที่แนะนำ
640 × 400 (PC-9801)24.82ลบ56.42ลบแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
640 × 480 (MAC)35.0ลบ66.66ลบแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
800 × 600 (MAC)48.83ลบ66.89ลบแสดงผลโดยการประมวลผลสเกล
อุปกรณ์เสริม
(1)แหวนล็อค4 ชิ้น
(2)สกรูยึด M4 × 204 ชิ้น
รหัสสินค้า
PCFP-MV3G8-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,752.40

MACHINE VISION 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดจอภาพ(นิ้ว) 8.4 ประเภทจอภาพ มาตรฐาน การใช้งาน ที่ฝัง
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 1024 × 768 (XGA) อินเตอร์เฟซการป้อนข้อมูล (1) VGA (HD-15pin) จอสัมผัส ไม่มี
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 236 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 52
มาตรฐานอื่น ๆ สอดคล้องตามมาตรฐาน VCCI Class A อินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูล (2) BNC (NTSC)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCFP-MV3G8-R ในชุด 8.4", XGA, อินพุตวิดีโอ อินพุต RGB อนาล็อก (ไฟแบ็คไลท์ LED)