(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวหลัก สวิตช์โยก และ ฝาปิด กันน้ำ ให้เลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง คือ ⌀6 หรือ·12
หมายเลขรุ่น | การติดตั้ง Ø รู | ฟังก์ชั่นการทำงาน (สลับกัน) | วงจรไฟฟ้า | การใช้งานและการทำงานของเครื่อง | มาตรฐานที่ได้มา | เทอร์มินอล | สเปค กลุ่ม | ||||||
ก้านโยกตำแหน่งด้านซ้าย | ก้านโยกตำแหน่งกลาง | ก้านโยกตำแหน่งด้านขวา | UL | CSA | TUV | CE | CCC | ||||||
T611-5P | ⌀6 | ON - OFF | ขั้ว เดี่ยวโยนเดี่ยว | ON 2 - 3 | — | - OFF | — | — | — | — | — | ตะกั่วบัดกรี | A |
T612-5P | ON - ON | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 1 - 2 ON | — | — | — | — | — | |||||
T613-5P | ON - OFF - ON | OFF | 1 - 2 ON | — | — | — | — | — | |||||
T621-5P | ON - OFF | 2 Pole 1 Throw | ON 2-3 5-6 | — | - OFF | — | — | — | — | — | |||
T622-5P | ON - ON | 2 Pole 2 Throw | 1 - 2 4 - 5 ON | — | — | — | — | — | |||||
T623-5P | ON - OFF - ON | OFF | — | — | — | — | — | ||||||
T1211-5P | ⌀12 | ON - OFF | ขั้ว เดี่ยวโยนเดี่ยว | ON 1-3 | — | - OFF | — | — | — | — | — | B | |
T1212-5P | ON - ON | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ON 2 - 3 | 1 - 2 ON | — | — | — | — | — | ||||
T1213-5P | ON - OFF - ON | OFF | — | — | — | — | — | ||||||
T1221-5P | ON - OFF | 2 Pole 1 Throw | ON 1-3 4-6 | — | - OFF | — | — | — | — | — | C | ||
T1222-5P | ON - ON | 2 Pole 2 Throw | ON 2-3 5-6 | 1 - 2 4 - 5 ON | — | — | — | — | — | D | |||
T1223-5P | ON - OFF - ON | OFF | — | — | — | — | — |
หมายเลขรุ่น | ร่างสินค้า | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐานที่ได้มา | น้ำหนัก g | ||||
UL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
T6WC-5P | ฝาปิดกันน้ำสำหรับสวิตช์โยก M6 | T6** | หมายเหตุ 1 | — | — | — | — | — | 0.75 |
T12WC-5P | ฝาปิดกันน้ำสำหรับสวิตช์โยก M12 | T12** | IP65 | — | — | — | — | — | 2.85 |
หมายเหตุ 1 การติดตั้งจะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในตัวเครื่องสวิตช์ และพื้นผิวด้านหลังของแผงจากพื้นผิวด้านหน้าของแผง สามารถใช้สำหรับฝุ่นสะสมและจาระบีที่พบในชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ของพื้นผิว แผง |
สเปค กลุ่ม | ค่าพิกัด การทำงาน แรงดันไฟฟ้า (Ue) | ค่าพิกัด การทำงาน กระแสไฟฟ้า | การทำงาน อุณหภูมิ ช่วง °C | หน้าสัมผัส ความต้านทาน 2 - 4 V DC 100 mA | ฉนวนกันความร้อน ความต้านทาน 500 V DC | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า VAC (1 นาที) | ความทนทาน (10,000 ครั้งขึ้นไป) | หน้าสัมผัส วัสดุ | น้ำหนัก กรัม (โดยประมาณ) | |||
ระหว่างขั้วต่อ และสายดิน | ระหว่าง ขั้วต่อ | ไม่มีเงื่อนไข ระบุ | เชิงกล | ไฟฟ้า | ||||||||
A | 30 V DC ON - OFF / ON - ON | 4 A | -30 to +85 | 10 MΩ หรือต่ำกว่า | 1 GΩ หรือมากกว่า | 1500 | 1000 | — | 5 | 2.5 | เงิน โลหะผสม | 7 to 9 |
30 V DC ON - OFF - ON | 3 A | |||||||||||
125 V AC | 6 A | |||||||||||
250 V AC | 3 A | |||||||||||
B | 30 V DC | 20 A | -10 to +70 | — | — | 2000 | 24 to 26 | |||||
125 V AC | 15 A | |||||||||||
250 V AC | 6 A | |||||||||||
C | 30 V DC | 15 A | 33 to 34 | |||||||||
125 V AC | 15 A | |||||||||||
250 V AC | 15 A | |||||||||||
D | 30 V DC | 20 A | ||||||||||
125 V AC | 20 A | |||||||||||
250 V AC | 10 A |
รหัสสินค้า |
---|
T6WC-5P |
T12WC-5P |
T1211-5P |
T1212-5P |
T1213-5P |
T1221-5P |
T1222-5P |
T1223-5P |
T611-5P |
T612-5P |
T613-5P |
T622-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | รูปทรงเทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Ampacity @ 125 V AC (A) | Ampacity @ 30 V DC (A) | ฟังก์ชั่น การทำงาน | ฝาปิดกันน้ำ กัน น้ำ (รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.10 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | Φ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับซีรีส์ T6 | |
฿ 538.06 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 12 | - | - | [มี] IP65 | - | - | - | - | - | - | สำหรับซีรีส์ T12 | |
฿ 704.52 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 12 | SPST | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 30 | 18 | 51.2 | 15 | 20 | ON-OFF | - | |
฿ 762.58 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | Φ 12 | SPDT | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 30 | 18 | 51.2 | 15 | 20 | ON-ON | - | |
฿ 801.29 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 12 | SPDT | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 30 | 18 | 51.2 | 15 | 20 | ON-OFF-ON | - | |
฿ 1,033.55 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 12 | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 31.2 | 18.6 | 53.2 | 15 | 15 | ON-OFF | - | ||
฿ 1,091.61 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | Φ 12 | 2- ขั้ว คู่โยน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 31.2 | 18.6 | 53.2 | 20 | 20 | ON-ON | - | |
฿ 1,153.55 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | Φ 12 | 2- ขั้ว คู่โยน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 31.2 | 18.6 | 53.2 | 20 | 20 | ON-OFF-ON | - | |
฿ 588.39 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6 | SPST | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 13 | 7.9 | 33.3 | 6 | 4 | ON-OFF | - | |
฿ 665.81 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6 | SPDT | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 13 | 7.9 | 33.3 | 6 | 4 | ON-ON | - | |
฿ 747.10 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6 | SPDT | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 13 | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | ON-OFF-ON | - | |
฿ 704.52 | SWITCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6 | 2- ขั้ว คู่โยน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ไม่มี | 13 | 12.7 | 33.3 | 6 | 4 | ON-ON | - |
กำลังโหลด …
ข้อมูลทางเทคนิค
\nเค้าโครงสวิตช์/ไดอะแกรมแสดงการจัดเรียงขั้วต่อของท็อกเกิ้ลสวิตช์
\nแผนภาพการขึ้นรูปรูของแผง
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต/หมายเลขมาตรฐานสากล ตารางความสอดคล้อง
\nรูปทรง | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง