(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ชนิดเรืองแสง LED ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ: ⌀16/⌀22/⌀30 ไฟส่องสว่าง
สินค้าอุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * หมายเหตุ 1 | สัญลักษณ์ |
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) | DA |
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) | DB |
ตัวป้องกัน * หมายเหตุ 2 | G |
หมายเลขรุ่น | รูติดตั้ง Ø | ส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่า | โครงสร้าง | บอดี้สั้น | ป้องกัน โครงสร้าง | มาตรฐานที่ได้มา | เทอร์มินอล | สเปค กลุ่ม | ||||||
UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | DEMKO | |||||||||
ELS1201 | 16 | ⌀ 29 | 1b | การแยก | ● | พาแนล พื้นผิว ด้านหน้า IP65 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ตะกั่วบัดกรี | A |
ELS1202 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS1211 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS1204 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS1401 | ⌀ 40 | 1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | |||||
ELS1402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS1411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EL2402 | 22 | 2b | แบบรวม | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | M3.5 สกรู เทอร์มินอล | B | ||
EL2411 | 1a1b | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||
ELS2401 | 1b | การแยก | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | C | ||||
ELS2402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS2411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
ELS2404 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ||||||
EL3402 | 30 | 2b | แบบรวม | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | B | |||
EL3411 | 1a1b | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ||||||
ELS3401 | 1b | การแยก | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | C | ||||
ELS3402 | 2b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ||||||
ELS3411 | 1a1b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ||||||
ELS3404 | 4b | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
สเปค รายละเอียด
สเปค กลุ่ม | การจัดอันดับวงจร สวิตช์ | LED พิกัด 24 VAC / VDC | การทำงาน อุณหภูมิ ช่วง | ฉนวน ความต้านทาน 500 VDC Megger | ไฟฟ้าเกิน ประเภท | ความทนทาน | มวล ก. (โดยประมาณ) | ||||||||||
พิกัด ฉนวน แรงดันไฟฟ้า (Ui) | พิกัด การดำเนิน กระแสไฟฟ้า (LTH) | พิกัด การทำงาน แรงดันไฟฟ้า (Ue) | จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า | ||||||||||||||
หน้าสัมผัสหลัก | ตรวจสอบ หน้าสัมผัส | ||||||||||||||||
AC 50 / 60 Hz | DC | AC 50 / 60 Hz | DC | ||||||||||||||
โหลดความต้านทาน (AC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (AC-15) | โหลดความต้านทาน (DC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (DC-13) | โหลดความต้านทาน (AC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (AC-15) | โหลดความต้านทาน (DC-12) | โหลดเหนี่ยวนำ (DC-13) | ||||||||||
A | 300 V ส่วนส่องสว่าง 60 V | 5 A | 30 V | — | — | 2 A | 1 A | — | — | 2 A | 1 A | 11 mA | -25 ~ +55°C | 100 MΩ หรือมากกว่า | II | เชิงกล 250,000 ครั้ง หรือมากกว่า ไฟฟ้า 100,000 ครั้ง หรือมากกว่า | ส่วนปฏิบัติการ ⌀29 - 23 g ⌀40 - 28 g |
125 V | 3 A | 1.5 A | 0.4 A | 0.22 A | 1.2 A | 0.6 A | 0.4 A | 0.22 A | |||||||||
250 V | 3 A | 1.5 A | 0.2 A | 0.1 A | 0.6 A | 0.3 A | 0.2 A | 0.1 A | |||||||||
B | 250 V | 10 A | 24 V | 6 A | 6 A | 6 A | 1.5 A | — | — | — | — | 10 mA | — | รูติดตั้ง ⌀22 - 72 g ⌀30 - 83 g | |||
110 V | 3 A | 3 A | 2 A | 0.3 A | — | — | — | — | |||||||||
220 V | 3 A | 3 A | 1 A | 0.15 A | — | — | — | — | |||||||||
C | 5 A | 30 V | — | — | 2 A | 1 A | — | — | 2 A | 1 A | 15 mA | II | รูติดตั้ง ⌀22 - 59 g ⌀30 - 65 g | ||||
125 V | 5 A | 3 A | 0.4 A | 0.22 A | 1.2 A | 0.6 A | 0.4 A | 0.22 A | |||||||||
250 V | 3 A | 1.5 A | 0.2 A | 0.1 A | 0.6 A | 0.3 A | 0.2 A | 0.1 A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รวมการ์ดในชุด | แผ่นป้ายชื่อ | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Ampacity @ 125 V AC (A) | Ampacity @ 30 V DC (A) | ขนาดหน่วยปฏิบัติการ (แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.39 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 29 | |
฿ 1,162.57 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 29 | |
฿ 1,266.34 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | ø 29 | |
฿ 1,266.34 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,603.98 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,162.57 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 29 | |
฿ 1,266.34 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | ø 29 | |
฿ 1,266.34 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,603.98 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,142.60 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 40 | |
฿ 1,247.10 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | ø 40 | |
฿ 1,247.10 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,584.75 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,241.25 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 40 | |
฿ 1,345.76 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | ø 40 | |
฿ 1,345.76 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,683.40 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,241.25 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | 3 | 2 | ø 40 | |
฿ 1,345.76 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | ø 40 | |
฿ 1,345.76 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,683.40 | 16 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | Φ 16 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,241.25 | 22 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 22 | 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | 5 | 2 | ø 40 | |
฿ 1,676.20 | 22 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 22 | 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,798.34 | 22 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 22 | 2b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,363.39 | 22 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 22 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | 5 | 2 | ø 40 | |
฿ 1,798.34 | 22 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 22 | 1a / 1b | UL / CUL | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,484.94 | 30 WITCH BUZZAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | Φ 30 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV | 40 | 40 | 80.7 | 5 | 2 | ø 40 |
กำลังโหลด …
ข้อมูลทางเทคนิค
\nDrawing แสดงโครงร่างสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
\nสวิตช์ แผนผังการจัดเรียง เทอร์มินอล
แผนภาพการประมวลผลรูแผง
ตารางความสอดคล้องหมายเลขมาตรฐานระดับสากล / รหัสสินค้าผู้ผลิต
\nชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | พื้นผิว ด้านหน้าของแผง IP65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง