(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับC13 ติดตั้งตัวเครื่องกับแผงพาเนลโดยใช้สกรูตัวหนอน
รหัสรุ่น | ซ็อกเก็ต รูปทรง | |
WTN-1169AAA | ตัวเมีย |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 15 A (UL CSA), 10 A (VDE) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V หรือต่ำกว่า |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 VAC / รอบ 1 นาที |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า |
วัสดุ | PBT (UL94V-2) |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | IEC60320 ชนิด C13 (IEC320 เดิม) |
น้ำหนัก | 18 g |
ชนิด | เต้ารับ | รูปทรง | IEC C13 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 / 10 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / CCC / CSA |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 34 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50.3 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 29.6 |
มาตรฐานอื่น ๆ (VDE) | ○ | จำนวนแกน | 3P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN-1169AAA ในชุด เต้ารับมาตรฐาน IEC (รุ่นสกรู)/C13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง