1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือสำหรับถอดหน้าสัมผัส ซีรีส์ CE01 โดยเฉพาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,856.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


 · ถอดด้วยเครื่องมือโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]·เครื่องมือสำหรับถอดหน้าสัมผัส CE01·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -55 °C ถึง +125 °C

สเปค

เครื่องมือสำหรับถอดหน้าสัมผัส ซีรีส์ CE01 โดยเฉพาะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นหน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งานรุ่นน้ำหนัก
g
357J-12609-CE01CE01-#8P-C1Mหน้าสัมผัสตัวผู้75
CE01-#8S-C1Mหน้าสัมผัสตัวเมีย
CE01-#8P-C2Mหน้าสัมผัสตัวผู้
CE01-#8S-C2Mหน้าสัมผัสตัวเมีย
357J-12612-CE01CE01-#12P-C1Mหน้าสัมผัสตัวผู้70
CE01-#12S-C1Mหน้าสัมผัสตัวเมีย
357J-12615-CE01CE01-#16P-C1416หน้าสัมผัสตัวผู้65
CE01-#16S-C1416หน้าสัมผัสตัวเมีย
CE01-#16P-C1620หน้าสัมผัสตัวผู้
CE01-#16S-C1620หน้าสัมผัสตัวเมีย
CE01-#16P-C2024หน้าสัมผัสตัวผู้
CE01-#16S-C2024หน้าสัมผัสตัวเมีย
357J-13979-CE01CE01-#20P-C1หน้าสัมผัสตัวผู้40
CE01-#20P-C1หน้าสัมผัสตัวเมีย
CE01-#20P-C2หน้าสัมผัสตัวผู้
CE01-#20P-C2หน้าสัมผัสตัวเมีย

ข้อมูลเพิ่มเติม


 
รหัสสินค้า
357J-12612-CE01
357J-12615-CE01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)

฿ 6,856.23

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12 to 16

฿ 6,881.49

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14 to 24

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน

\n
คอนเนคเตอร์แต่ละตัว มีวงจรป้องกันหน้าสัมผัสสายดิน 1 วงจร พร้อมปลอกนำไฟฟ้า (ขั้วต่อสายดิน) เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินจะสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะที่ถอด ขั้วต่อสายดินจะตัดการเชื่อมต่อหลังจากหน้าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้นวงจรของยูนิตจึงได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือ

\n

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน

คอนเนคเตอร์ NB01, คอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ JL05 ใช้งานร่วมกันได้

\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

\n
\n

\n
\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) อลูมิเนียมอัลลอย เคลือบผิวโครเมตสีดำ
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ UL94V-0, เทา
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบผิวเงิน
โอริง ยางไนไตร สีดำ
นัทคัปปลิ้ง อลูมิเนียมอัลลอย เคลือบผิวโครเมตสีดำ
ห่วงสายดิน โลหะผสมเหล็ก ชุบผิวเงิน
ปะเก็นด้านหลัง สำหรับหน้าแปลน ยางคลอโรพรีน สีดำ
\n\n

\n

คุณสมบัติทางกลไฟฟ้า และทางกล สายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ ลักษณะ
พิกัดกระแสไฟฟ้า ขนาดหน้าสัมผัส #20 #16 #12 #8
ค่าสูงสุดต่อ 1 ชิ้น 5 A 13 A 23 A 46 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า การจำแนกพิกัด AC (r.m.s) DC
INST 200 250
A 500 700
D 900 1,250
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า \nINST 1,000 VAC (r.m.s) 1 นาที
A 2,000 VAC (r.m.s) 1 นาที
D 2,800 VAC (r.m.s) 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน 5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส ขนาดหน้าสัมผัส #20 #16 #12 #8
mΩ หรือต่ำกว่า 8 4 2 0.6
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +125°C
ป้องกันการรั่วซึม เทียบเท่า IP67
ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า
อายุการใช้งาน 500 การสวมและถอด
NB01
(ชนิดบัดกรี)
สายไฟที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ 2)
ขนาดหน้าสัมผัส #16 #12 #8
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.75 mm2 หรือน้อยกว่า 3.5 mm2 หรือน้อยกว่า 8 mm2 หรือน้อยกว่า
ขนาด AWG ไม่เกิน 18 ไม่เกิน 12 ไม่เกิน 8

(หมายเหตุ 1) พิกัดแรงดันไฟฟ้า และความต้านทานแรงดันไฟจะแสดงด้วยสัญลักษณ์การจัดประเภทพิกัด (INST, A; D) อ้างอิงถึงตารางด้านล่าง
\n\n
\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 4 5 7 7 8
หมายเลขการจัดเรียง 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
ขนาดหน้าสัมผัส #8 #12 #12 #8 #12
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
การจำแนกพิกัด A A A A D (4), A (อื่น ๆ)
\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 10 17 19 19 24
หมายเลขการจัดเรียง 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
ขนาดหน้าสัมผัส #16 #16 #20 #16 #16
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
การจำแนกพิกัด A (3, 5, 6, 8),
INST (อื่น ๆ)
A INST A INST
\n
\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 30 37 52 73
หมายเลขการจัดเรียง 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
ขนาดหน้าสัมผัส #20 #16 #20 #20
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
การจำแนกพิกัด INST A INST INST
\n

(หมายเหตุ 1) มุมมองจากพื้นผิวคัปปลิ้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน)
(หมายเหตุ 2) สัญลักษณ์ ○ ในตารางแสดงหมายถึงขั้วต่อสายดิน (เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อปลายทาง)

\n

แผนภาพขนาดตัดพาแนล

\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รองรับการใช้งาน
Shell Size
⌀A
±0.5
⌀B
+0.2
-0
C
±0.13
สกรูยึด (อ้างอิง) ความหนาของแผงยึดด้านหลัง
ขีดจำกัด
สกรูเกลียวหุน สกรูเกลียวเมตริก
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 หรือต่ำกว่า
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4
\n\n
\n\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ ขั้วต่อ CE บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ CE01 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแกะ