(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ]· บุชชิ่งยาง แคลมป์รัดสายไฟ MS ชนิดราคาประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MMS3420-4 |
MMS3420-6 |
MMS3420-8 |
MMS3420-10 |
MMS3420-12 |
MMS3420-16 |
MMS3420-20 |
MMS3420-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเก็บสายลิ้นชัก) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5.59 | |
฿ 45.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.92 | ||
฿ 45.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11.10 | |
฿ 48.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14.27 | |
฿ 56.95 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.88 | |
฿ 56.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 19.05 | |
฿ 61.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 23.80 | |
฿ 69.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 31.75 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
รายจะเอียดจำเพาะทั่วไป
ขนาดสายไฟและหน้าสัมผัสที่ใช้งานได้
ความยาวการปอกสายไฟที่ใช้งานได้ประมาณ 1 ถึง 3 มม. บวกความยาวรูบัดกรี (ขนาด L) ของหน้าสัมผัส นอกจากนี้ขนาด L และขนาด D จะเท่ากันสำหรับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) และคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ) ตรวจสอบว่าสายไฟเข้ากันพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์รัดสายไฟในขณะเลือกสายเคเบิลหน้าสัมผัส | สอดคล้องตามขนาดสายไฟ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางรูบัดกรีøD (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนสัมผัสของขาพินหน้าสัมผัส øA (มม.) | L (มม.) | AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16 ถึง 20 | 1.25 หรือต่ำกว่า |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12 ถึง 14 | 3.5 หรือน้อยกว่า |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8 ถึง 10 | 8 หรือต่ำกว่า |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4 ถึง 6 | 22 หรือต่ำกว่า |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0 ถึง 2 | 50 หรือต่ำกว่า |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานหน้าสัมผัส | ขนาดหน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าทดสอบ DC | แรงดันไฟฟ้าตก | ตรงตามค่าทางด้านซ้ายเมื่อมีการวัดด้วยวิธีการทดสอบการตกที่อาจเกิดขึ้นซึ่งตัวคอนเนคเตอร์ตัวผู้และตัวเมียมีการเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับการใช้งานและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับทดสอบ |
---|---|---|---|---|
#16 | 20 A | 21 mV หรือต่ำกว่า | ||
#12 | 35 A | 20 mV หรือต่ำกว่า | ||
#8 | 60 A | 12 mV หรือต่ำกว่า | ||
#4 | 110 A | 10 mV หรือต่ำกว่า | ||
#0 | 200 A | 10 mV หรือต่ำกว่า |
คุณสมบัติเชิงกล
Temperature Shock | อุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง | พิจารณาอุณหภูมิต่ำทางด้านซ้ายและอุณหภูมิสูงเป็นหนึ่งวัฎจักรและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5 รอบ ปล่อยให้อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55 +0°C - 5°C | +125 +3°C - 0°C | ||||||
(1) ไม่มีรอยร้าวหรือการแตกในคอนเนคเตอร์ (2) ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว | |||||||
ความทนต่อความชื้น | ความทนแรงดันไฟฟ้าตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ | หลังจากให้คู่ของคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อและแผงติดตั้งที่อุณหภูมิ 71 ± 2 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 95 ± 3% เป็นเวลา 14 วัน ทำการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าที่ระบุตามตารางด้านซ้ายเป็นเวลา 5 นาทีโดยไม่ปล่อยให้แห้ง | |||||
สัญลักษณ์การจำแนกประเภทการทดสอบ | VAC (RMS) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
การกัดกร่อน | (1) ไม่มีการกัดกร่อนที่ทำให้การเชื่อมต่อเสียหายหรือหรือคอนเนคเตอร์แยกออก หรือฐานรองโลหะเปิดออกภายนอก (2) การวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส | หลังจากสัมผัสกับสเปรย์เกลือที่อุณหภูมิ 35 °C และความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ล้างด้วยน้ำให้แห้งโดยทิ้งไว้ในถังน้ำหมุนเวียนอากาศเป็นเวลา 12 ชั่วโมงที่ 38 ± 3 °C จากนั้นทำการทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัสและความทนแรงดันไฟฟ้า | |||||
ขนาดหน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าทดสอบ | แรงดันไฟฟ้าตก (หรือต่ำกว่า) | |||||
#16 | 20 A | 35 mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3) ตรงตามความทนแรงดันไฟฟ้าต่อไปนี้ | |||||||
สัญลักษณ์การจำแนกประเภทการทดสอบ | VAC (RMS) | สัญลักษณ์การจำแนกหมวดหมู่ | VAC (RMS) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
แรงสวม/ถอดหน้าสัมผัสเดี่ยว | ขนาดหน้าสัมผัส | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | วัดแรงสวม /ถอดด้วยการสุ่มเลือกตัวผู้และตัวเมีย แรงเฉลี่ยจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยที่แสดงทางซ้ายหรือน้อยกว่า 96% ของค่าทั้งหมดต้องไม่เกินค่าสูงสุด และค่าทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าค่าต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0.95 กก. | 1.36 กก. | 0.11 กก. | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
แรงดูดจับหน้าสัมผัส | ขนาดหน้าสัมผัส | โหลดตามแนวแกน (กก.) | ขนาดหน้าสัมผัส | โหลดตามแนวแกน (กก.) | ความทนทานต่อโหลดตามแนวแกนทั้งสองทิศทางดังแสดงในภาพด้านซ้าย |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
การสั่นสะเทือน | (1) ไม่มีการพักกระแสไฟฟ้า 10 μs ขึ้นไปในระหว่างการทดสอบ (2) ผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว (3) ไม่มีการการเชื่อมต่อหลุด แตกร้าว หรือแตกหักหรือในชิ้นส่วนใด ๆ | ต่อคอนเนคเตอร์และแผงติดตั้งตู้กับสายไฟตามปกติและทำการทดสอบการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน MIL-STD-1344 จ่ายกระแสไฟฟ้า 100 mA เข้าคอนเนคเตอร์ แล้วตรวจสอบการหยุดกระแสไฟฟ้าในวิธีที่เหมาะสม จากนั้นทำการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบสภาพภายนอก | |||
ช็อค | (1) ตรงตามความต้านทานหน้าสัมผัสที่ต้องการหลังจากเสร็จสิ้น (2) ไม่มีรอยแตกร้าว แตกหัก หรือหลวมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นส่วน | ใช้ความเร่ง 50 G ที่คอนเนคเตอร์และแผงติดตั้งที่เชื่อมต่อสายไฟที่มุม 90 องศาในแต่ละทิศทางตามแนวแกน | |||
อายุการใช้งาน | (1) ตรงตามความต้านทานหน้าสัมผัสที่ต้องการ (2) ไม่มีความผิดปกติทางไฟฟ้าหรือทางกล | ถอดน็อตคัปปลิ้งออกจากคอนเนคเตอร์ แล้วทำการสวมและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 600 ครั้งต่อชั่วโมง |
ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส (ตามลำดับจำนวนแกน) มุมมองจากด้านเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน )
หมายเลขการจัดเรียง
ขนาดปลอกหุ้มของทั้งคอนเนคเตอร์อยู่ด้านซ้าย หมายเลขการจัดเรียงหน้าสัมผัสอยู่ด้านขวา เมื่อรวมกันจะได้หมายเลขการจัดเรียงการกำหนดค่าจำนวนแกน
ขนาดต่อหน้าสัมผัสแสดงอยู่ทางด้านขวา จำนวนหน้าสัมผัสแสดงอยู่ทางด้านซ้ายหมายเลขการจัดเรียง | หน้าสัมผัส รูปทรง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) (หมายเหตุ 1) | ความต้านทานของฉนวน MΩ (ขึ้นไป) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (* 2) (* 3) | การจำแนกประเภทการทดสอบ (หมายเหตุ 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลอกหุ้ม ขนาด | การจัดเรียง หมายเลข | จำนวนแกนทั้งหมด | การกำหนดค่าจำนวนแกน | หน้าสัมผัส ขนาด | VDC หรือต่ำกว่า ตัวอักษรคือหมายเลขหน้าสัมผัส | VAC (RMS) หรือต่ำกว่า ตัวอักษรคือหมายเลขหน้าสัมผัส () คือความทนต่อแรงดันไฟฟ้า / VAC (RMS) | ||||
10SL | 3 | P ตัวผู้ (พิน) S ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5,000 | 700 | 500 (2,000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200 (1,000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, Other-250 | BCFG-500 (2,000), Other-200 (1,000) | A (BCFG) INST (อื่น ๆ ) | ||
4 | 4 | 4 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900 (2,800), CDEF-500 (2,000) | D (ABHG) A (CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1,750 | 1,250 (3,500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250, Other-700 | H-900 (2,800), Other-500 (2,000) | D (H) A (อื่น ๆ ) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200 (1000) | INST | |||
28 | 6 | P ตัวผู้ (พิน) S ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5,000 | 1,250 | 900 (2,800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250, Other-700 | G-900 (2,800), 2 # 8 46 อื่น ๆ - 500 (2,000) | D (G) A (อื่น ๆ ) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750, Other-1250 | A-1250 (3,500), อื่น ๆ - 900 (2,800) | (A) D (อื่น ๆ ) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1,750 | 1,250 (3,500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250, Other-700 | ABhj - 200 (1,000) อื่น ๆ - 500 (2,000) | INST (ABhj) A (อื่น ๆ) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32 A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500 (2,000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250, BC-700 | A-900 (2,800), BC-500 (2,000) | D (A) A (BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
มีการเปลี่ยนมุมตำแหน่งกุญแจเพื่อป้องกันไม่ให้เสียบผิดทิศทาง
คอนเนคเตอร์แบบตรง
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม | สกรูคัปปลิ้ง เกลียว A | ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่องต่อสายไฟเข้า ⌀B ±0.3 | ความยาวเกลียวประสิทธิผล J ±0.3 | ความยาวโดยรวม L หรือต่ำกว่า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Q ±0.8 | สกรูตัวนำ เกลียว V | ความยาวเกลียว W หรือสูงกว่า | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
คอนเนคเตอร์โค้ง
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม | สกรูคัปปลิ้ง เกลียว A | ขนาด (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่องต่อสายไฟเข้า B ±0.3 | ความยาวเกลียวประสิทธิผล J ±0.3 | ความยาวโดยรวม L หรือต่ำกว่า | M ±0.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Q ±0.8 | U ±0.8 | สกรูตัวนำ เกลียว V | ความยาวเกลียว W หรือสูงกว่า | ||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32,32 A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
รีเลย์คอนเนคเตอร์
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม | สกรูคัปปลิ้ง เกลียว A | ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียวประสิทธิผล B หรือสูงกว่า | ความยาวโดยรวม L หรือต่ำกว่า | ความยาวถึง หน้าแปลน M +0.4 -0 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N หรือต่ำกว่า | สกรูตัวนำ เกลียว V | ความยาวเกลียว W หรือสูงกว่า | ||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32,32 A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
ติดตั้งพาแนล
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาดปลอกหุ้ม | เกลียว A | ขนาด (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B หรือสูงกว่า | K หรือต่ำกว่า | L หรือต่ำกว่า | M +0.79 - 0 | ⌀N +0 - 4.78 | R ±0.13 | S ±0.79 | ⌀T +0.25 - 0.13 | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
32,32 A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
ความจุกระแสไฟฟ้าใช้งานได้กับคอนเนคเตอร์ทั้งหมด
จำนวนแกนทั้งหมด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนการลดทอน (%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
วิธีการบัดกรี
พิมพ์ | อื่น | สี | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง