(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายไฟ มอเตอร์ มีความยาวปรับแต่งได้
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | จัดเค้าร่างภาพ | รุ่น | สายไฟ ชนิด |
DX (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย) | DX05□□□□ ถึง DX475□□□ | (1) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | SVPR-DX1 | A (สำหรับการ ยึดอยู่กับที่) 0.2 ถึง 20 เมตร |
DX (สำหรับผ้าเบรก) | (2) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | SVPR-DX1B |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | จัดเค้าร่างภาพ | รุ่น | สายไฟ ชนิด |
DX (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย) | DX05□□□□ ถึง DX475□□□ | (3) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | SVPR-DX1-HM | A (สำหรับการ ยึดอยู่กับที่) 0.2 ถึง 20 เมตร |
DX (สำหรับผ้าเบรก) | (4) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | SVPR-DX1B-HM |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
SVPR-DX1-A-[0.2-30/0.1] |
SVPR-DX1-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPR-DX1B-A-[0.2-30/0.1] |
SVPR-DX1B-HM-A-[0.2-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน 1 | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | 2 ปลาย | 0.2 ~ 30 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | เครื่องขยายสัญญาน ด้านข้างถูกตัดออก | 0.2 ~ 30 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับผ้าเบรก | 2 ปลาย | 0.2 ~ 30 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับผ้าเบรก | เครื่องขยายสัญญาน ด้านข้างถูกตัดออก | 0.2 ~ 30 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | ความยาว(ม.) | 0.2 ถึง 20 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ ชนิด | ขี่ม้า | โล่กำบัง | N/A | แอมป์ที่รองรับ | DX |
มอเตอร์ รองรับ | DX05 □□□□ - DX475 □□□ | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด(ม.) | 0.2 ถึง 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง