(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับใช้งานกับมอเตอร์ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | |||
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | รูปภาพโครงร่าง | รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดสายเคเบิล |
SV | SV-M005□□ - SV-M075□□ SV-B005□□ - SV-B075□□ | (1) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | SVEK-SV1 | |
SV-M100□□ - SV-M500□□ SV-B100□□ - SV-B500□□ | (4) สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง | SVEK-SV2 |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | รูปภาพโครงร่าง | รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดสายเคเบิล |
SV | SV-M005□□ - SV-M075□□ SV-B005□□ - SV-B075□□ | (2) ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | SVEK-SV1-HA | |
(3) ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | SVEK-SV1-HM | |||
SV-M100□□ - M500□□ SV-B100□□ - B500□□ | (5) ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | SVEK-SV2-HA | ||
(6) ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | SVEK-SV2-HM |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | รูปภาพโครงร่าง | รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดสายเคเบิล |
SV | SV-M100□□ ~ M500□□ SV-B100□□ ~ B500□□ | (7) สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง | SVEK-SV2AL | |
(8) ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | SVEK-SV2AL-HM |
รหัสสินค้า |
---|
SVEK-SV1-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEK-SV2AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สายไฟ ชนิด | มอเตอร์ รองรับ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | ติดตั้ง | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ ถึง SV-M075□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□ – M500□□ | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | การใช้งาน 1 | สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ | โล่กำบัง | N/A |
---|---|---|---|---|---|
แอมป์ที่รองรับ | SV | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด | 0.2 to 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง