(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับ มอเตอร์ ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | จัดเค้าร่างภาพ | หมายเลข รุ่น | สายไฟ ชนิด |
SV (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย) | SV-M005 □□, SV-B005 □□ SV-M010 □□, SV-B010 □□ | (1) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | SVPK-SV1 | |
SV-M020 □□, SV-B020 □□ SV-M040 □□, SV-B040 □□ | SVPK-SV2 | |||
SV-M075 □□, SV-B075 □□ | SVPK-SV3 | |||
SV-M100 □□, M150 □□ SV-B100 □□, B150 □□ | (3) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง * 1 | SVPK-SV4 | ||
SV-M200□□ SV-B200□□ | SVPK-SV5 | |||
SV-M300□□ SV-B300□□ | SVPK-SV6 | |||
SV-M500□□ SV-B500□□ | SVPK-SV7 | |||
SV (สำหรับผ้าเบรก) | SV-B005□□ SV-B010□□ | (2) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | SVPK-SV1B | |
SV-B020□□ SV-B040□□ | SVPK-SV2B | |||
SV-B075□□ | SVPK-SV3B | |||
SV-B100 □□ - B500 □□ | (4) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง * 2 | SVPK-SV4B |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | จัดเค้าร่างภาพ | หมายเลข รุ่น | สายไฟ ชนิด |
SV (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย) | SV-M005 □□, M010 □□ SV-B005 □□, B010 □□ | (5) เครื่องขยายสัญญาน ด้านข้างถูกตัดออก | SVPK-SV1-HM | |
SV-M020 □□, M040 □□ SV-B020 □□, B040 □□ | SVPK-SV2-HM | |||
SV-M075□□ SV-B075□□ | SVPK-SV3-HM | |||
SV-M100 □□, M150 □□ SV-B100 □□, B150 □□ | (6) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัด * 1 | SVPK-SV4-HM | ||
SV-M200□□ SV-B200□□ | SVPK-SV5-HM | |||
SV-M300□□ SV-B300□□ | SVPK-SV6-HM | |||
SV-M500□□ SV-B500□□ | SVPK-SV7-HM | |||
SV (สำหรับผ้าเบรก) | SV-B005□□ SV-B010□□ | (5) เครื่องขยายสัญญาน ด้านข้างถูกตัดออก | SVPK-SV1B-HM | |
SV-B020□□ SV-B040□□ | SVPK-SV2B-HM | |||
SV-B075□□ | SVPK-SV3B-HM | |||
SV-B100 □□ - B500 □□ | (7) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัดออก * 2 | SVPK-SV4B-HM |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | จัดเค้าร่างภาพ | หมายเลข รุ่น | สายไฟ ชนิด |
SV (สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย) | SV-M100 □□, M150 □□ SV-B100 □□, B150 □□ | (8) ปลายทั้งสอง | SVPK-SV4AL | |
(9) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัด * 1 | SVPK-SV4AL-HM | |||
SV-M200□□ SV-B200□□ | (8) ปลายทั้งสอง | SVPK-SV5AL | ||
(9) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัด * 1 | SVPK-SV5AL-HM | |||
SV-M300□□ SV-B300□□ | (8) ปลายทั้งสอง | SVPK-SV6AL | ||
(9) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัด * 1 | SVPK-SV6AL-HM | |||
SV-M500□□ SV-B500□□ | (8) ปลายทั้งสอง | SVPK-SV7AL | ||
(9) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัด * 1 | SVPK-SV7AL-HM | |||
SV (สำหรับผ้าเบรก) | SV-B100 □□ - B500 □□ | (10) ปลายทั้งสอง | SVPK-SV4BAL | |
(11) ด้าน เครื่องขยายสัญญาน ถูกตัดออก * 2 | SVPK-SV4BAL-HM |
รหัสสินค้า |
---|
SVPK-SV1-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1B-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1B-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1B-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV1B-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2B-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2B-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2B-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV2B-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3B-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3B-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3B-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV3B-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV4AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV5AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV6AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVPK-SV7AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน 1 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สายไฟ ชนิด | มอเตอร์ รองรับ | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M005 □□ / SV-M010 □□]) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ / SV-M010□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M005 □□ / SV-M010 □□]) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ / SV-M010□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-B005 □□ / SV-B010 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-B005 □□ / SV-B010 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M005□□ / SV-M010□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M005□□ / SV-M010□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M020 □□ / SV-M040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M020 □□ / SV-M040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M020 □□ / SV-M040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M020 □□ / SV-M040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-B020 □□ / SV-B040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-B020 □□ / SV-B040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-B020 □□ / SV-B040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-B020 □□ / SV-B040 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-B075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-B075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-B075 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเบรก | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-B100 □□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M100□□) | 0.2 to 20 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M200 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M300 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย มอเตอร์ | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (SV-M500 □□) | 0.2 ถึง 50 | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | โล่กำบัง | N/A | แอมป์ที่รองรับ | SV |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง