(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สามารถระบุความยาวสายไฟได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า
รูปทรง | |||
ซีรีส์ | วิธีการเชื่อมต่อ | รูปทรง | เลขรุ่นของสายเคเบิลเสริม จากผู้ผลิต | รหัสรุ่นสินค้าของสายเคเบิล Misumi ที่ใช้ได้ |
GP4000/GP3000 | สายไฟ RS-232C | (1) | CA3-CBL232 / 5M-01 | NSDU-PD9S-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0301 |
สายเคเบิล RS-422 | (2) | CA3-CBL422-01 | NSDU-PY-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0302 | |
สายเคเบิล RS-422 *อุปกรณ์ตัวต้านทานเทอร์มินอล 100 Ω | (3) | CA3-CBL422 / 5M-01 | NSDU-SY-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0303 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ A | (1) | CA3-CBLA-01 | NSDU-PD9S-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0304 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ Q | (4) | CA3-CBLQ-01 | NSDU-SMD6-F-9-(ความยาว)-X-DSP0305 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ Q แบบลิงก์ | (5) | CA3-CBLLNKMQ-01 | NSDU-PS-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0306 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ FX | (6) | CA3-CBLFX / 5M-01 CA3-CBLFX / 1M-01 | NSDU-SMD8-F-9-(ความยาว)-X-DSP0307 | |
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC แบบลิงก์ | (5) | CA3-CBLSYS-01 | NSDU-PS-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0308 | |
GP2000 | สายไฟ RS-232C | (7) | GP410-IS00-O | NSDJ-PP-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0309 |
สายเคเบิล RS-422 | (8) | GP230-IS11-O | NSDJ-PY-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0310 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ FX | (9) | GP2000-CBLFX / 1M-01 | NSDJ-PMD8-F-25-(ความยาว)-X-DSP0311 | |
Mitsubishi: การเชื่อมต่อซีรีส์ Q | (10) | GP2000-CBLQ / 5M-01 | NSDJ-PMD6-F-25-(ความยาว)-X-DSP0313 | |
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC แบบลิงก์ | (11) | GP2000-CBLSYS / 5M-01 | NSDJ-PD9P-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0314 | |
Adapter II 2 พอร์ท เชื่อมต่อ RS-422A | (8) | GP070-MDCB11 | NSDJ-PY-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0315 |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง