(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เชื่อมต่อเทอร์มินอลรีเลย์ TOYOGIKEN CO.,LTD. PCRY□-1H20-16□-FD และยูนิต I/O ของผู้ผลิตอื่นๆ ได้ มีรุ่นความยาวที่ไม่ได้ระบุอยู่ในรายการสายเคเบิลเสริมด้วยเช่นกัน [คุณสมบัติ]·สามารถเลือกชนิดการเชื่อมต่อระหว่างหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งและหนึ่งต่อสอง (สาขา) ได้ · สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น
I/O | ผู้ผลิต PLC | รุ่น ผู้ผลิต | รุ่น | สายเคเบิล ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
รองรับการใช้งาน ด้วยเอาท์พุต NPN (+ทั่วไป) | Mitsubishi Electric Corporation | QY41P, QY42P, QH42P (ด้านเอาท์พุต) | NRLY-1PCRY1 | 0.5 ~ 50 สามารถระบุได้ 0.1 ม เพิ่มขึ้น | |
AY42, A1SY41, A1SY42, A1SY42P | |||||
Omron | CJ1W-OD231, CJ1W-OD261 | NRLY-1PCRY2 | |||
CS1W-OD231, CS1W-OD261 | |||||
C200H-OD218, C200H-OD219 | |||||
C500-OD213, CQM1-OD213 | |||||
Yokogawa Electric | F3YD32-1A, F3YD64-1A | NRLY-1PCRY3 | |||
F3WD64-3N (ด้านเอาท์พุต) | |||||
Keyence | KV-C32TC, KV-C32TA | NRLY-1PCRY4 | |||
KV-C64TC, KV-C64TA, KZ-C32T |
I/O | ผู้ผลิต PLC | รุ่น ผู้ผลิต | รุ่น | สายเคเบิล รุ่น | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
รองรับการใช้งาน ด้วยเอาท์พุต NPN (+ทั่วไป) | Mitsubishi Electric Corporation | QY41P, QY42P, QH42P (ด้านเอาท์พุต) | NRLY-2PCRY1 | 0.5 — 50 สามารถระบุได้ 0.1 ม เพิ่มขึ้น | |
AY42, A1SY41, A1SY42, A1SY42P | |||||
Omron | CJ1W-OD231, CJ1W-OD261 | NRLY-2PCRY2 | |||
CS1W-OD231, CS1W-OD261 | |||||
C200H-OD218, C200H-OD219 | |||||
C500-OD213, CQM1-OD213 | |||||
Yokogawa Electric | F3YD32-1A, F3YD64-1A | NRLY-2PCRY3 | |||
F3WD64-3N (ด้านเอาท์พุต) | |||||
Keyence | KV-C32TC, KV-C32TA | NRLY-2PCRY4 | |||
KV-C64TC, KV-C64TA, KZ-C32T |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
NRLY-1PCRY1-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-1PCRY2-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-1PCRY3-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-1PCRY4-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-2PCRY1-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-2PCRY2-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-2PCRY3-SB-[0.2-50/0.1] |
NRLY-2PCRY4-SB-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผู้ผลิต PLC | แยก | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Mitsubishi Electric Corporation | ไม่มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Omron | ไม่มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Yokogawa Electric | ไม่มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Keyence | ไม่มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Mitsubishi Electric Corporation | มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Omron | มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Yokogawa Electric | มีสาขา | 0.2 ~ 50 | ||
- | CONVERT HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Keyence | มีสาขา | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัล รีเลย์ รองรับ | PCRY□-1H20-16□-FD | ร่วมกัน | +ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง