1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล รูปทรงตัว U ชนิดน้ำหนักเบา ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด ACH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล รูปทรงตัว U ชนิดน้ำหนักเบา ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด ACH
  • ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล รูปทรงตัว U ชนิดน้ำหนักเบา ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด ACH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • อะลูมิเนียม
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สามารถเลือกขนาดได้ใน 3 ทิศทางด้วยกัน !
รูปทรงตัว U ช่วยให้ใช้งานได้อย่างเหนือชั้น!
· พื้นผิวทั้งหมดทำจากวัสดุอลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบา
· จัดส่งในวันที่ 5 ทั้งแบบมีหรือไม่มีรู
· ลดการขันสกรู ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม

 

ความหนาของเพลทฝาครอบด้านบน1.0 mm
ฝาปิดด้านล่าง1.0 mm
วัสดุฝาครอบด้านบนA5052
ฝาปิดด้านล่างA5052
อุปกรณ์เสริมขายางพร้อมกาว x 4, t4.0ยางธรรมชาติ, สีดำ
ขนาดช่วงหน่วย
W (ความกว้าง)70 ถึง 300 มม.1 mm
H (สูง)50 ถึง 200 มม.1 mm
D (ความลึก)70 ถึง 300 มม.1 mm

 


รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกขนาดได้ใน 3 ทิศทางด้วยกัน รูปทรง U ช่วยให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล ชนิดคงที่ ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด APMC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
 

 

 

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล ชนิดคงที่ ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด APMC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตู้อลูมิเนียมแบบพาแนล ชนิดคงที่ ขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด APMC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ACH-B-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1]
ACH-E-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1]
ACH-K-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1]
ACH-S-[100-400/1]-[50-200/1]-[100-400/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 40050 ~ 200100 ~ 400สีดำ (ค่า Munsell โดยประมาณ N1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 40050 ~ 200100 ~ 400ค่า Munsell โดยประมาณ 5Y8/1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 40050 ~ 200100 ~ 400สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 40050 ~ 200100 ~ 400ซิลเวอร์เมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม แปรงทาสี พ่นสีฝุ่น คุณสมบัติ มุมโค้งมนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะจำเพาะเพื่อความปลอดภัย
รูปทรง รูปทรงตัว U