1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดที่ลูกค้าร้องขอแผง อะลูมิเนียม แบบอยู่กับที่ APMC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขนาดที่ลูกค้าร้องขอแผง อะลูมิเนียม แบบอยู่กับที่ APMC
  • ขนาดที่ลูกค้าร้องขอแผง อะลูมิเนียม แบบอยู่กับที่ APMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • อะลูมิเนียม
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


แผงด้านหน้าและด้านหลังของกล่องนี้สามารถยึดได้อย่างแน่นหนาด้วยสกรู
· รูปทรง เรียบง่ายช่วยให้ประกอบชิ้นส่วนได้ง่าย
· รูปทรง ช่วยให้สามารถยึดแผงด้วย สกรู ได้
·จัดส่งในวันที่ 5 โดยมีหรือไม่มีรู

· วัสดุ อะลูมิเนียม มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไป
   A1050P-H24 →A5052

 

ความหนาของ แผ่นเพลทแผงด้านหน้าและด้านหลัง1.5 มม
ฝาครอบด้านบนและด้านล่าง1.5 มม
วัสดุแผงด้านหน้าและด้านหลังA5052
ฝาครอบด้านบนและด้านล่างA5052
อุปกรณ์เสริมขายาง พร้อม กาว x 4, t4.0ยางธรรมชาติ สีดำ
ขนาดพิสัยหน่วย
W (กว้าง)50 ถึง 500 มม1 มม
H (สูง)50 ถึง 400 มม1 มม
D (ความลึก)50 ถึง 400 มม1 มม

 


รายละเอียดสินค้า

แผงด้านหน้าและด้านหลังของกล่องนี้สามารถยึดได้อย่างแน่นหนาด้วยสกรู

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา สายนำไฟฟ้า
วันทำการสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบ WOS ของเรา ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) สำหรับวันที่จัดส่งที่แน่นอน ..

 

 
D      W 
H
50 ถึง 10050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
101 ถึง 15050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
151 ถึง 20050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
201 ถึง 25050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
251 ถึง 30050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
301 ถึง 35050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400
351 ถึง 40050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 250
251 ถึง 300
301 ถึง 350
351 ถึง 400

 

 

สเปค พื้นฐาน

ขนาดที่ลูกค้าร้องขอสำหรับแผง อะลูมิเนียม แบบอยู่กับที่ APMC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ขนาดที่ลูกค้าร้องขอสำหรับแผง อะลูมิเนียม แบบอยู่กับที่ APMC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
APMC-B-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-E-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-K-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-S-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400สีดำ (ค่า Munsell โดยประมาณ N1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400ค่า Munsell โดยประมาณ 5Y8/1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400ซิลเวอร์เมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม แปรงทาสี พ่นสีฝุ่น คุณสมบัติ สามารถเลือกแบบกระบวนการ Burring ได้
รูปทรง ชนิดพาแนล