(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายรัดความยาวคงที่
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | Drawing แสดงโครงร่าง | สายไฟ | หมายเลขรุ่น | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (3) ด้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVPM-J3HF1-A | 2 5 10 |
โทรศัพท์มือถือ | SVPM-J3HF1-B | |||
(3) ด้านต้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVPM-J3HF1R-A | ||
โทรศัพท์มือถือ | SVPM-J3HF1R-B |
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | Drawing แสดงโครงร่าง | สายไฟ | หมายเลขรุ่น | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (4) ด้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVPM-J3HF1B-A | 2 5 10 |
โทรศัพท์มือถือ | SVPM-J3HF1B-B | |||
(4) ด้านต้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVPM-J3HF1BR-A | ||
โทรศัพท์มือถือ | SVPM-J3HF1BR-B |
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | Drawing แสดงโครงร่าง | สายไฟ | หมายเลขรุ่น | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (1) ด้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVEM-J3HF1-A | 2 5 10 |
โทรศัพท์มือถือ | SVEM-J3HF1-B | |||
(1) ด้านต้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVEM-J3HF1R-A | ||
โทรศัพท์มือถือ | SVEM-J3HF1R-B | |||
HF-SP□, HC-LP□ HC-RP□, HC-UP□ HA-LP□ | (2) ด้านโหลด | ยึดอยู่กับที่ | SVEM-J3HF2-A | |
โทรศัพท์มือถือ | SVEM-J3HF2-B |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
รหัสสินค้า |
---|
SVPM-J3HF10-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10AL-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10AL-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10AL-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF10AL-HM-B-[0.2-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | สองปลาย (ด้าน โหลดไฟฟ้า ) | ติดตั้ง | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | สองปลาย (ด้าน โหลดไฟฟ้า ) | โทรศัพท์มือถือ | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | แอมพลิฟายเออร์ด้านตัด | ติดตั้ง | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | แอมพลิฟายเออร์ด้านตัด | โทรศัพท์มือถือ | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุม | สองปลาย (ด้าน โหลดไฟฟ้า ) | ติดตั้ง | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุม | สองปลาย (ด้าน โหลดไฟฟ้า ) | โทรศัพท์มือถือ | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุม | แอมพลิฟายเออร์ด้านตัด | ติดตั้ง | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุม | แอมพลิฟายเออร์ด้านตัด | โทรศัพท์มือถือ | 0.2 ~ 30 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | การใช้งาน 1 | สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์ | โล่กำบัง | N/A |
---|---|---|---|---|---|
แอมป์ที่รองรับ | MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN-□ | มอเตอร์ รองรับ | ( HC-LP202, 302, HC-RP353, 503HC-UP202, 352, 502 HA-LP502 ) | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด(ม.) | 0.2 to 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง