(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่บนประตูนิรภัยและเครื่องจักรที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากประตูและเครื่องจักรที่เปิดอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตจากญี่ปุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และเหล็กกล้า
รหัสสินค้า | \r\nจำนวนวงจร | \r\nจำนวนแยก | \r\nสาย สำหรับแขวน | \r\n
SPT-11 | \r\n1 วงจร | \r\n2 แยก | \r\nไม่มีให้ | \r\n
SPT-11-H | \r\nรวมในชุด | \r\n||
MSPT-22 | \r\n2 วงจร | \r\nไม่มีให้ | \r\n|
MNSP-4 | \r\n1 วงจร | \r\n3 แยก | \r\n
ผู้ขาย: Misumi / ผู้ผลิต: Daiwa Dengyo
รหัสสินค้า | \r\nค่าพิกัด | \r\nความต้านทานฉนวน | \r\nความทนต่อแรงดันไฟฟ้า V | \r\nหน้าสัมผัส ความต้านทาน | \r\nไฟฟ้า อายุการใช้งาน รอบขึ้นไป | \r\nสถานที่ ใช้ | \r\nการทำงาน อุณหภูมิ ช่วง | \r\nการเดินสายไฟ ขั้วต่อ | \r\nค่าสูงสุด การติดตั้ง ความหนาของแผ่นเพลท | \r\nน้ำหนัก ประมาณ กรัม | \r\n||
ระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่สะสมประจุและ ชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุ | \r\nระหว่างขั้วต่อขั้วเดียวกัน ในสภาพเปิดวงจร | \r\nระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่สะสมประจุและ ชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุ | \r\nระหว่างขั้วต่อขั้วเดียวกัน ในสภาพเปิดวงจร | \r\n|||||||||
SPT-11 | \r\n250 V AC 15 A (ต่ำสุด 24 V 5 mA) | \r\n100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) | \r\n1500 | \r\n50 MΩ หรือต่ำกว่า | \r\n5000 | \r\nในร่ม | \r\n-5 or more +60°C | \r\n2 x M4 | \r\n6 mm | \r\n210 | \r\n||
SPT-11-H | \r\n215 | \r\n|||||||||||
MSPT-22 | \r\n4 x M4 | \r\n235 | \r\n||||||||||
MNSP-4 | \r\n600 V AC 30 A (ขั้นต่ำ 24 V 10 mA) | \r\n100 MΩ ขึ้นไป (1000 V DC) | \r\n2200 | \r\n2000 | \r\n2 x M4 | \r\n4.5 mm | \r\n570 | \r\n
สเปคโดยรายละเอียด
\r\nรหัสสินค้า |
---|
MNSP-4L1 |
MSPT-22-S14 |
SPT-11 |
SPT-11-H |
SPT-11-S14 |
SPT-L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | วัสดุ | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | หมายเหตุพิเศษ | จำนวนวงจร | จำนวนแผนก | ขดลวด แขวน | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.03 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แผ่นเหล็กกล้า | ชุบผิว Uniclo (ไตรวาเลนท์โครเมต) | - | - | - | - | สำหรับฝาครอบ MNSP-4 | |
฿ 5,247.50 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มีผ่านกระบวนการชุบผิว ผิวไม่ลอกอย่างแน่นอน | สแตนเลส (ไม่มีการเคลือบผิว) | N/A | รายละเอียดจำเพาะพื้นฐานเป็น MSPT-22 แบบเดียวกัน | 2 วงจร | 2 แยก | N/A | สามารถติดตั้งที่ประตูทางเข้าพื้นที่อันตรายได้ และใช้โดยมีการตั้งค่าที่จะปิดอุปกรณ์แหล่งจ่ายทั้งหมดเมื่อถอดปลั๊กออก | |
฿ 2,017.87 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 1 วงจร | 2 แยก | N/A | สามารถติดตั้งที่ประตูทางเข้าพื้นที่อันตรายได้ และใช้โดยมีการตั้งค่าที่จะปิดอุปกรณ์แหล่งจ่ายทั้งหมดเมื่อถอดปลั๊กออก | |
฿ 2,311.48 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 1 วงจร | 2 แยก | รวมในชุด | สามารถติดตั้งที่ประตูทางเข้าพื้นที่อันตรายได้ และใช้โดยมีการตั้งค่าที่จะปิดอุปกรณ์แหล่งจ่ายทั้งหมดเมื่อถอดปลั๊กออก | |
฿ 3,016.12 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มีผ่านกระบวนการชุบผิว ผิวไม่ลอกอย่างแน่นอน | สแตนเลส (ไม่มีการเคลือบผิว) | N/A | รายละเอียดจำเพาะพื้นฐานเป็น SPT-11 แบบเดียวกัน | 1 วงจร | 2 แยก | N/A | สามารถติดตั้งที่ประตูทางเข้าพื้นที่อันตรายได้ และใช้โดยมีการตั้งค่าที่จะปิดอุปกรณ์แหล่งจ่ายทั้งหมดเมื่อถอดปลั๊กออก | |
฿ 831.72 | MACHINE SAFETY PB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แผ่นเหล็กกล้า | ชุบผิว Uniclo (ไตรวาเลนท์โครเมต) | - | - | - | - | สำหรับฝาครอบ SPT |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อแดปเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง