1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DVI (2/4 พอร์ต)

VIDEO SPLTTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DVI (2/4 พอร์ต)
  • DVI (2/4 พอร์ต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • DVI-I
  • DVI-D
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,580.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ตัวแยกการแสดงผลที่รองรับการใช้งาน DVI
● ตัวแยกการแสดงผลที่แสดงสัญญาณวิดีโอ (DVI) ของ PC หนึ่งเครื่องพร้อมกันบนจอแสดงผลที่มีพอร์ต DVI 2/4 สอดคล้องกับทั้ง DVI-I และ DVI-D

•รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ตัวแยกการแสดงผลที่เข้ากันได้กับ DVI "คุณสมบัติ" · ตัวแยกการแสดงผลที่แสดงผลสัญญาณวิดีโอ (DVI) พร้อมกันจาก PC 1 เครื่องบนจอแสดงผล 2/4 พร้อมพอร์ต DVI · รองรับทั้ง DVI-I และ DVI-D

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นคอนเนคเตอร์
พอร์ทเชื่อมต่อ
PNVS-VS-1622
PNVS-VS-1644

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
รุ่นPNVS-VS-162PNVS-VS-164
การใช้พลังงาน3.4W4.8 W
การ การเชื่อมต่อสายไฟ Cascadeที่รองรับ (2 ระดับ)
ความยาวสายเคเบิล1.8 ม. (สูงสุด)
LEDลิงก์แหล่งจ่ายไฟ
ความละเอียด (สูงสุด)1,920 x 1,200 (สูงสุด), VESA DDC2B (พอร์ต 1 เท่านั้น)
คอนเนคเตอร์อินพุตภาพDVI-I 29 พิน ตัวเมีย
คอนเนคเตอร์เอาท์พุตภาพDVI-I 29 พิน ตัวเมีย x 2DVI-I 29 พิน ตัวเมีย x 4
คอนเนคเตอร์อินพุตเสียงสเตอริโอมินิแจ๊ค (φ3.5)
คอนเนคเตอร์เอาท์พุตเสียงสเตอริโอมินิแจ๊ค (φ3.5) x 2สเตอริโอมินิแจ๊ค (φ3.5) x 4
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C ความชื้น: 0 ถึง 80% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C ความชื้น: 0 ถึง 80% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น)
น้ำหนัก620 g720 g
ขนาดภายนอก (มม.)210 (W) × 88 (D) × 55.5 (H)
อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC (อินพุต: 100 ถึง 240 VAC, เอาท์พุต: 5.3 VDC / 2.4 A, ความยาวสายเคเบิล: 1.8 ม.), คู่มือ (ภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานCE, FCC Class B
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
รหัสสินค้า
PNVS-VS-162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,580.65

VIDEO SPLTTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Splitter จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 2
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC DVI-I อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล DVI-I มาตรฐาน ตัวแทน CE
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 55.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 210 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 88
มาตรฐาน FCC คลาส B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNVS-VS-162 ในชุด DVI (2/4 พอร์ต)