1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดรองรับการใช้งานกับ VGA สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (2 พอร์ต / 4 พอร์ต)

CPU SWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • BusPower
  • PS/2
  • USB 1.1
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,476.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สวิตช์ KVM ขนาดเล็กพร้อมฟังก์ชั่นฮับ USB
● สวิตช์ KVM อเนกประสงค์สำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์ USB ที่มาพร้อมกับฮับ USB 2 พอร์ตและฟังก์ชั่นการสลับเสียง สามารถเชื่อมต่อกับ PC ทีมี่ PS/2 ด้วยสายเคเบิลเสริม

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมฟังก์ชั่นฮับ USB · สวิตช์ KVM หลายฟังก์ชั่นสำหรับคีย์บอร์ด USB และเมาส์ที่มีฮับ USB 2 พอร์ตและฟังก์ชั่นสลับเสียง ·สายเคเบิลจำหน่ายแยกสามารถเชื่อมต่อ PC ชนิด PS/2 ได้

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นการ การเชื่อมต่อสายไฟ PC
จำนวนพอร์ต
PNCSW-CS-1732A-R2
PNCSW-CS-1734A-R4

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
รุ่นPNCSW-CS-1732A-RPNCSW-CS-1734A-R
ปริมาณการใช้กระแสไฟ5 V DC / 300 mA (สูงสุด)5 V DC / 350 mA (สูงสุด)
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC24
การ การเชื่อมต่อสายไฟ Cascadeไม่สามารถใช้งานได้
พอร์ตเชื่อมต่อ
วิธีการสลับ
PCซีเล็คสวิตช์, ฮอตคีย์
อุปกรณ์ USBซีเล็คสวิตช์, ฮอตคีย์ * สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระจากบอดี้ PC
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟบัสพาวเวอร์
คอนโซล
คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
คีย์บอร์ด/เมาส์USB (ชนิด A) ตัวเมีย × 2
คอนเนคเตอร์HD-15 ขาพิน ตัวเมีย
การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC
จอแสดงผล
ข้อมูล KVMพิน HD-15 ตัวเมีย × 2พิน HD-15 ตัวเมีย × 4
เสียงลำโพง × 2, ไมโครโฟน × 2ลำโพง × 4, ไมโครโฟน × 4
อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ USBUSB (ชนิด A) × 2
มาตรฐาน USBUSB สอดคล้องตามมาตรฐาน 1.1
ระบบปฏิบัติการที่รองรับWindows XP/VISTA/7 *, Mac OS 8.6 ขึ้นไป, Sun Solaris, Linux
รุ่นPNCSW-CS-1732A-RPNCSW-CS-1734A-R
ความละเอียด2,048 × 1,536 (สูงสุด)
ช่วงการสแกน (วินาที)5
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 50℃, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุเหล็กกล้า
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)490 ก., 130(กว้าง)×74.5(ลึก)×42(สูง)700 ก., 200(กว้าง)×74.5(ลึก)×42(สูง)
อุปกรณ์เสริมคู่มือ (ภาษาอังกฤษ)
สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC (สำหรับ USB / 1.2 ม. × 2)
สายเคเบิล RS-232 สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ (x 1)
คู่มือ (ภาษาอังกฤษ)
สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC (สำหรับ USB / 1.2 ม. × 2, 1.8 ม. × 2)
สายเคเบิล RS-232 สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ (x 1)
มาตรฐานFCC Class B, CE
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
* ไม่รวม Windows 98/ME/2000 เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทาง Microsoft แล้ว
อุปกรณ์เสริมของ KVM
สวิตช์ KVM เฉพาะถึงสายเคเบิลเชื่อมต่อ PC
 
รุ่นความยาวรวม
CBLCS-USB-R-1.8M1.8 m
CBLCS-USB-R-3M3 m
CBLCS-USB-R-5M5 m
 
รุ่นความยาวรวม
CBLCS-PS2U-R-1M1.8 m
CBLCS-PS2U-R-3M3 m
CBLCS-PS2U-R-5M5 m
 
รุ่น
PNACA-ATEN2-R
รหัสสินค้า
PNCSW-CS-1734A-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,476.94

CPU SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา บัสพาวเวอร์ จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 4 จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC PS2/USB อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin) อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล USB
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin) มาตรฐาน ตัวแทน CE แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 200 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 74.5 มาตรฐาน FCC คลาส B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNCSW-CS-1734A-R ในชุด สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดรองรับการใช้งานกับ VGA สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (2 พอร์ต / 4 พอร์ต)