(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·สวิตช์ KVM เหล็กกล้าขนาดกะทัดรัด "คุณสมบัติ" · ทำงานด้วยบัสพาวเวอร์ PS/2 ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก · ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
รุ่น | การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC จำนวนพอร์ต |
PNCSW-CS-82A-R | 2 |
PNCSW-CS-84A-R | 4 |
รุ่น | PNCSW-CS-82A-R | PNCSW-CS-84A-R | |
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 9 V DC / 120 mA | 9 V DC / 130 mA | |
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC | 2 | 4 | |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ Cascade | ไม่สามารถใช้งานได้ | ||
วิธีการเปลี่ยน พอร์ตเชื่อมต่อ | ซีเล็คสวิตช์ / ฮอตคีย์ | ||
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | บัสพาวเวอร์ | ||
สายเคเบิลคอนโซล | คีย์บอร์ดและเมาส์ | Mini DIN 6 พิน ตัวเมีย × 2 | |
คอนเนคเตอร์ | HD-15 ขาพิน ตัวเมีย | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC จอแสดงผล | คีย์บอร์ดและเมาส์ | Mini DIN 6 พิน ตัวเมีย × 4 | Mini DIN 6 พิน ตัวเมีย × 8 |
คอนเนคเตอร์ | พิน HD-15 ตัวผู้ × 2 | พิน HD-15 ตัวผู้ × 4 | |
ความละเอียด | 1,920 × 1,440 (สูงสุด), VESA DDC2B |
รุ่น | PNCSW-CS-82A-R | PNCSW-CS-84A-R | |
ช่วงการสแกน (วินาที) | 3, 5, 10, 20 | 5 | |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | ||
วัสดุ | เหล็กกล้า | ||
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 420 ก., 128(กว้าง)×75(ลึก)×45(สูง) | 640 ก., 200(กว้าง)×75(ลึก)×45(สูง) | |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือ สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC (1.2 ม. × 2) | คู่มือ สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC (1.2 ม. × 2, 1.8 ม. × 2) | |
มาตรฐาน | FCC Class B, CE |
รุ่น |
PNACA-ATEN-R |
รุ่น | ความยาวรวม |
CBLCS-PS2-R-1.8M | 1.8 m |
CBLCS-PS2-R-3M | 3 m |
CBLCS-PS2-R-5M | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
PNCSW-CS-82A-R |
PNCSW-CS-84A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC (พอร์ตเชื่อมต่อ) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,677.42 | CPU SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 128 | |
฿ 5,612.90 | CPU SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 200 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | บัสพาวเวอร์ | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC | PS2 |
---|---|---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | VGA (HD-15pin) | อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล | PS2 | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | VGA (HD-15pin) |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 75 |
มาตรฐาน | FCC คลาส B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง