1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยึดและจั๊มเปอร์พิน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูยึดและจั๊มเปอร์พิน
  • สกรูยึดและจั๊มเปอร์พิน
  • สกรูยึดและจั๊มเปอร์พิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 447.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ใช้สำหรับการประกอบ PC และการซ่อมบำรุง HDD และดิสก์ไดรฟ์
● เนื่องจากมีการใช้สกรูทั้งมาตรฐานเมตริก (มม.) และยูนิเวอร์ซัล (นิ้ว) ภายใน PC สินค้านี้จึงเตรียมไว้สำหรับมาตรฐานทั้งสองชนิดแล้ว
● ความยาวสกรูยังมีขนาดเท่ากับความยาวสำหรับใช้งานได้ทั่วไปอีกด้วย
● จั๊มเปอร์พินเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน HDD ของผู้ผลิต HDD หลายเจ้า

· สินค้านี้มีจำหน่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงกับคำอธิบายใน “คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ” ดังนั้น ด้วยเหตุผลทางด้านการจัดหาสินค้า รูปลักษณ์ของสินค้าที่จัดส่งอาจแตกต่างจากรูปทรงของสินค้าที่แสดงในรูปภาพ

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] · ใช้สำหรับการประกอบ PC และการซ่อมบำรุง HDD และไดรฟ์ [คุณสมบัติ] · มีให้เลือกทั้งมาตรฐานเมตริกและนิ้ว · ความยาวสกรูแบบใช้งานได้ทั่วไป · และยังมีจำหน่ายจั๊มเปอร์พินสำหรับ HDD ที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
PCJP-B-100P
PCSRW-M3-100P
PCSRW-UNC-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู หมายเหตุ

฿ 1,026.42

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -ชันท์ พิตช์ 2.54 มม. สำหรับจั๊มเปอร์พิน

฿ 447.99

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สกรูเกลียวเมตริกสกรูเกลียวเมตริก (M3 - พิตช์ 0.5, ความยาวใต้คอ 5 มม.)

฿ 447.99

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สกรูเกลียวนิ้วสกรูเกลียวนิ้ว (#6-32UNC ความยาวใต้คอ 5 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนติดตั้ง แผนก สกรูยึด