(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Power Supply Branch Cable for FDD, HDD, CD/DVD Drive

Power Supply Branch Cable for FDD, HDD, CD/DVD Drive

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Power Supply Branch Cable for FDD, HDD, CD/DVD Drive
  • Power Supply Branch Cable for FDD, HDD, CD/DVD Drive
  • Volume Discount

Power Supply Cable for Additional Device (for Branching/Expansion)    


● With the addition of built-in devices of PC/AT compatible devices, it can be used for branching/extension of insufficient internal power supply cables.

· External appearance and specifications are subject to change without notice.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
PCICP-TK-PW72
PCICP-TK-PW73
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งContent Output Notes
Available 2 Day(s) or more Male / for HDD Female / for HDD FemaleMale / for HDD Female / for HDD FemaleCan be used as a branching / additional internal power cable to connect an additional built-in device of PC / AT compatible computer
Available 2 Day(s) or more Male / for HDD Female / for FDD FemaleMale / for HDD Female / for FDD FemaleCan be used as a branching / additional internal power cable to connect an additional built-in device of PC / AT compatible computer

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)