(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แบบติดตั้งโดยตรง สำหรับติดเพิ่มเข้ากับเคสได้ง่าย มีให้เลือกตั้งแต่ชนิด 60, 80, 90, และ 120 มม.
รุ่น | ชนิด |
PCFAN-TUDC12B-R | ชนิดเงียบ, 60 มม. |
PCFAN-S0812L-R | ชนิดเงียบ, 80 มม. |
PCFAN-9G1212-R | ชนิดเงียบ, 120 มม. |
PCFAN-R0812T-R | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 80 มม. |
PCFAN-P0912-R | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 90 มม. |
PCFAN-P1212-R | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 120 มม. |
รุ่น | PCFAN-TUDC12B-R | PCFAN-S0812L-R | PCFAN-9G1212-R | PCFAN-R0812T-R | PCFAN-P0912-R | PCFAN-P1212-R |
ชนิดสินค้า | ชนิดเงียบ, 60 มม. | ชนิดเงียบ, 80 มม. | ชนิดเงียบ, 120 มม. | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 80 มม. | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 90 มม. | ชนิดปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ, 120 มม. |
ผู้ผลิต | NIDEC SERVO CORPORATION | SANYO DENKI | ||||
รุ่นของผู้ผลิต | TUDC12B4FP-L21 | 9S0812L4011 | 9 G1212M401 | 109R0812T4H123 | 109P0912T4H123 | 109P1212T4H123 |
จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | 3,650 | 2,000 | 1,950 | 1,450 ถึง 3,000 | 1,400 ถึง 3,000 | 1,400 ถึง 2,800 |
ระดับเสียง (dB) | 27 | 16 | 29 | 14 ถึง 29 | 18–35 | 25 ถึง 40 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | -10 ถึง 70 °C | -30 ถึง 70°C | -10 ถึง 60 °C | |||
MTBF | 30,000 H (อัตราส่วนที่เหลือที่ 25 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 60%: 90%) | 40,000 H | 40,000 H | 60,000 H | 30,000 H (อัตราส่วนที่เหลือที่ 25 °C / ความชื้นสัมพัทธ์ 60%: 90%) | |
ขนาดภายนอก (มม.) | 60 (W) × 25.5 (D) × 60 (H) | 80 (W) × 25 (D) × 80 (H) | 119 (W) × 25 (D) × 119 (H) | 80 (W) × 25 (D) × 80 (H) | 92 (W) × 25 (D) × 92 (H) | 119 (W) × 25 (D) × 119 (H) |
รหัสสินค้า |
---|
PCFAN-R0812T-R |
PCFAN-S0812L-R |
PCFAN-TUDC12B-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เนื้อหา | จำนวนรอบการหมุน (รอบต่อนาที) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,979.75 | CHASSIS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ปรับความเร็วได้ตามอุณหภูมิ 80 มม. | 1,450 to 3,000 | 80 (W) x 25 (D) x 80 (H) | |
฿ 1,717.43 | CHASSIS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | เงียบ 80 มม. | 2000 | 80 (W) x 25 (D) x 80 (H) | |
฿ 1,741.94 | CHASSIS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เงียบ 60 มม. | 3650 | 60 (W) x 25.5 (D) x 60 (H) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง