1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์, สำหรับเมนบอร์ด Micro ATX สแตนเลส, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

FLORE MOUNT CHASSIS

เคสคอมพิวเตอร์, สำหรับเมนบอร์ด Micro ATX สแตนเลส, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สเตนเลส
  • MicroATX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,341.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวโครงแบบไม่เคลือบทำจาก SUS430 ที่มีความทนทานต่อสนิมอย่างมาก
● เหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อโดยไม่ต้องกังวลว่าการเคลือบผิวจะหลุดลอก
● มีขายึดแบบ L เพื่อการประกอบที่สะดวกสำหรับทั้งแนวตั้งและแนวนอน
● รุ่นที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
● ช่อง 3.5 นิ้ว x 3, ช่อง 5.25 นิ้ว x 1, USB ด้านหน้า x 2
● รองรับแหล่งจ่ายไฟ SFX รุ่น C / รุ่น D

· ขนาดของการ์ดต่อขยายที่ใช้กับสินค้านี้ได้คือไม่เกิน 108 (สูง) x 285 (กว้าง)
· ลักษณะภายนอกและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

MISUMI เคสคอมพิวเตอร์ micro ATX ดั้งเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับมาเธอร์บอร์ด microATX สแตนเลสที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุSUS430 (2B / แปรรูปแฮร์ไลน์)
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 1, 5.25 นิ้ว x 1 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 2
I/Oด้านหน้า: USB x 2 ด้านหลัง: พอร์ต COM x 1
สล็อตต่อขยาย4
พัดลมระบายความร้อนไม่มี (สามารถติดตั้ง PCFAN-TUDC12B-R ได้)

ตัวกรองไอดี1 (พื้นผิวด้านข้าง) * ด้านล่างเมื่อวางในแนวตั้ง
สวิตช์ทำงาน / LEDสวิตช์ไฟฟ้า x 1, LED ไฟฟ้า x 1, HDD LED x 1
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)ประมาณ 4.5 กก. 330 (กว้าง) × 340 (ลึก) × 136 (สูง)
มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้มาเธอร์บอร์ด microATX
พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้SFX (ชนิด D), SFX (ชนิด C)
รหัสสินค้า
PCBX-SL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,341.94

FLORE MOUNT CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ยึด พื้น / ตัว ติดผนัง แผ่นกระดาน รองรับ มาเธอร์บอร์ด MicroATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 136 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 330 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 340