1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนแบบเคลื่อนที่ได้ทิศทางเดียว / สองทิศทาง (การติดตั้งอะลูมิเนียมเฟรม)

แขนแบบเคลื่อนที่ได้ทิศทางเดียว / สองทิศทาง (การติดตั้งอะลูมิเนียมเฟรม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • เฟรม อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,407.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


แขนสวิงติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่นได้ยึดอยู่กับอะลูมิเนียมเฟรม
● แขนยึดพื้นผิวผนังที่ช่วยให้ปรับมุมการแสดงผลได้อย่างราบรื่น
● เลือกได้จาก 3 รุ่น ตามช่วงการเคลื่อนที่และความต้านทานโหลด

· ในบางกรณีอาจไม่สามารถยืดจอภาพได้แม้ว่าน้ำหนักจะต่ำกว่าโหลดความทนเนื่องจากโหลดที่ใช้กับแขนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· อาจไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่แสดงในรูปภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·แขนสวิงติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่นที่สามารถยึดอยู่กับอะลูมิเนียมเฟรมได้ · แขนติดตั้งบนผนังที่สามารถปรับมุมการแสดงผลได้อย่างราบรื่น · เลือกได้จาก 3 รุ่นตามช่วงการเคลื่อนที่และพิกัดน้ำหนัก

รหัสสินค้า
MAJT18
MAJT18-HFS6
MAJT18-HFS8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรองรับการติดตั้ง คุณสมบัติ

฿ 12,407.01

JOINT ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --

฿ 12,407.01

JOINT ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน อะลูมิเนียมเฟรม 30 องศา HFS6 (พิตช์ 30 มม.)ชุดส่วนประกอบซีรีส์ HFS6

฿ 12,407.01

JOINT ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน อะลูมิเนียมเฟรม 40 องศา HFS8 (พิตช์ 40 มม.)ชุดส่วนประกอบซีรีส์ HFS8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน (หน่วย) การยึด เฟรม อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) VESA75/VESA100 ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 9
ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน ยึดอยู่กับที่ / แกว่ง แกว่ง / หมุน มี สี สีดำ
สเปค เคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง ประหยัดพื้นที่ ทิศทางการ สวิง คอ 2 ทิศทาง